Nu blir det enklare för industrin att mäta flöde
Mätrör speciellt avsedda för applikationer till den tyngre processindustri
Inom svensk industri används induktiva flödesmätare ”magrör” för att mäta flöde på konduktivt ledande vätskor. Svårigheterna med mätprincipen är installationskravet på raksträckor både före och efter mätröret.
Bakgrund
Den induktiva flödesmätaren bygger på Faradays induktionslag. Inuti mätröret finns två magnetspolar vars uppgift är att generera ett magnetfält. Vätskan som färdas genom mätröret skapar en elektrisk spänning som sedan noggrant mäts av två mätelektroder. Den uppmätta spänningen är proportionell mot vätskans flödeshastighet och räknas om till volymenhet i signalomvandlaren.
Eftersom volymberäkningen bestäms av mätvärdena från dessa två mätelektroder är flödesprofilen kritisk för optimal mätnoggrannhet. Rörböjar eller förändrade rördiametrar skapar turbulens som försämrar mätprestandan. Branschpraxis för att jämna ut flödesprofilen har i många år varit att installera mätröret med minst fem rördiametrar (5xDN) innan mätröret och två efter(2xDN).
Utmaningar med raksträckor
Raksträckor kan vara svåra att finna och utmaningen ökar med storleken på rörledningen. Exempelvis behöver en DN200 installation 1,75m och en DN300 installation 2,6m total raksträcka. Det är med andra ord inte bara rörledningen man behöver ta i beaktanden, även själva mätrörets längd. Många känner säker igen sig i de otaliga diskussioner som kan uppstå mellan mek (mekanik) och el/instrument samt leverantör om hur avsaknaden av raksträckor påverkar flödesmätningen.
Raksträckor kostar på, både ur miljösynpunkt och gällande anskaffningskostnad. Rören både transporteras och produceras normalt med CO2 intensiva avtryck. Rör, speciellt i stora dimensioner eller i exklusiva material, är dyra att inhandla och att montera. Montaget behöver planeras och lyftanordningar behöver vara på plats vilket påverkar totalkostnaden negativt.
Lösningen
Endress+Hauser lanserar nu, i ett första läge tom DN300, innovationen Zero-DN (0 x DN) på Promag P 300/500 där mätrören är speciellt avsedda för applikationer till den tyngre processindustrin. Zero-DN är en option som utrustar mätröret med multipla mätelektroder samt bestyckar signalomvandlaren med avancerade algoritmer som kompenserar för en störd flödesprofil. Med Zero-DN är det nu möjligt att installera mätröret efter en rörböj.
Nu finns möjligheten att designa anläggningar med mindre anläggningsyta, minska andelen svåra montage med stora rör och eliminera diskussionerna om raksträckor en gång för alla!