Ethernet-APL
Anslut tilll fältet och frigör potentialen med Ethernet-APL
Det avancerade fysiska lagret för Ethernet, Ethernet-APL, uppfyller kraven från processanläggningar och tar Ethernet med alla dess fördelar till fältet. Med Ethernet-APL är digitalisering i processanläggningar fullt möjlig och ger fördelar i alla faser i livscykeln.
Benefits
För ingenjörer:
- Avsedd för process- och hybridindustrier
- Toppmodern teknologi som stödjer digitaliseringskonceptet- Flexibel och skalbar nätverkstopologidesign
- Inget behov av riskområdesberäkningar (2-WISE)
- Hög tillgänglighet genom en mängd olika redundansmekanismerFör operatörer och underhållspersonal:
- Ökad prestanda genom exakta digitala processvärden, höghastighetsdataöverföring och enkel fjärråtkomst till enheter- Optimerad tillförlitlighet genom kontinuerlig diagnostik, övervakning och fjärrverifiering
- Sömlös dataåtkomst via homogent nätverk för den andra kanalen och IIoT
- Enkel idrfttagning genom automatisk konfigurering vid utbyte av enheter
Varför Ethernet-APL?
![Ethernet-APL Logo Ethernet-APL Logo](/__image/a/9240649/k/a658da60d753619c288a4ec9bd8085da8052d76d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/KeyVisual_Ethernet-APL.jpg)
Med Ethernet-APL är det möjligt att realisera olika topologier – beroende på processanläggningens krav. I allmänhet kan det skilja mellan stjärntopologier och stam- och sporstopologier.
Möjlighet med Ethernet-APL
Oberoende av topologin är integrationen av det övre skiktet densamma – via vanliga Ethernet-mekanismer.
Integration till processtyrningssystem via de industriella Ethernet-protokollfunktionerna (t.ex. via GSD för PROFINET)
Integration till ett verktyg för tillgångshantering (t.ex. FieldCare) via enhetsdrivrutin (FDI-paket)
Enheternas webbserver kan nås via standard Ethernet-protokollet http
För IIoT kan data enkelt överföras via edge-enheter till övre skiktsapplikationer där digitala tjänster kan ge mervärdet baserat på värdefull data från fältnivå
Ethernet-APL applikationer
Ethernet-APL kan användas överallt, där 4 till 20 mA och fältbussteknik används idag. Fältenheterna och infrastrukturprodukterna passar perfekt för tung industri – främst för greenfield-projekt men med vissa modifieringar även i brownfield.
Ethernet-APL passar till många applikationer inom olika branscher, t. ex vid dessa:
Explosionsfarliga områden
Asset management för många mätpunkter
Insatser för kalibrering av analoga kommunikationsslingor
Övervakning och optimering, t.ex. genom att använda den andra kanalen
Enkel åtkomst till enhetsdiagnostik
Ytterligare information om processkvalitet