Anslut din tryckmätning till framtiden
Mer IIoT. Mer produktivitet. Mer processäkerhet.
De nya absoluta / relativa differenstrycksgivarna Cerabar och Deltabar bygger en bro till IIoT. Säkerhet och produktivitet är inte längre motstridiga. I kemi- och olje- och gasindustrin kommer fler enheter i säkerhetskritiska system att krävas i framtiden. Detta kommer också att öka ansträngningen för provtest. Cerabar och Deltabar avlastar personalen genom intelligenta funktioner och sparar därmed kostnader. Det smarta säkerhetssättet ökar processäkerheten och produktiviteten.
Benefits
Lås upp din IIoT-potential:Cerabar och Deltabar är framtidssäkra investeringar. Utrustad med Heartbeat Technology kombinerar de beprövade mättekniker med IIoT-applikationer. Detta möjliggör t.ex. för förebyggande underhåll
Öka din produktivitet: Optimerade underhållsprocesser samt förebyggande underhåll ökar anläggningens tillgänglighet och främjar effektiv personalplanering..
Förbättra din processäkerhet: Digitala guider hjälper underhållspersonalen på ett strukturerat sätt genom säkerhetsrelevanta driftprocesser och minimerar mänskliga fel. Oegentligheter i processen upptäcks tidigt.
Lås upp din IIoT potential

Heartbeat Technology är grunden för förverkligandet av framtidsinriktade IIoT-strategier som prediktivt underhåll eller upptäckt av oegentligheter i processen. De nya Cerabar- och Deltabar-tryckgivarna upptäcker avvikelser i slingmotstånd eller blockerade impulsledningar. De registrerar ytterligare uppmätta variabler som trycktoppar. IIoT-applikationer använder dessa data för att härleda lastprofiler för omgivande anläggningskomponenter, vilket möjliggör förutsägbart underhåll.
Ökad produktivitet genom digitalt optimerade processer

Cerabar och Deltabar kan konfigureras och verifieras snabbt och enkelt med SmartBlue-appen via Bluetooth®-gränssnittet. Tack vare Heartbeat Technology slutförs verifieringen på 15 sekunder - utan att processen avbryts. Manometrarna signalerar eventuella avvikelser genom statusmeddelanden i enlighet med NAMUR NE107. Underhållspersonalen vet exakt vilka åtgärder som ska vidtas, eftersom felkoderna visas i klartext. Detta optimerar processer och ökar produktiviteten.
Förbättra processäkerheten med ett smart tillvägagångssätt

Intelligenta funktioner minimerar driftfel. Smarta guider hjälper underhållspersonalen på ett strukturerat sätt med igångkörning, SIL-låsning och SIL-test. En kontrollsumma bildas för de säkerhetsrelevanta parametrarna och noteras i verifieringsrapporten. På så sätt kan du snabbt se om parametrar har ändrats. Eftersom den nya generationen utvecklades enligt IEC61508 kan manometrarna användas i SIL2 och (i homogen redundans) i SIL3-applikationer.