Fördelar med clamp-on-flödesmätare i industriprocesser
Ickeinvasiv flödesmätning även i begränsade utrymmen med Proline Prosonic Flow W 400 och Prosonic Flow P 500
Tillförlitlig mätning, inga processavbrott
När tillförlitlig flödesmätning krävs men du inte kan avbryta processen eller tillåta någon tryckförlust – det är då våra clamp-on-ultraljudsflödesmätare kommer in i bilden. Beroende på applikationskraven är antingen Proline Prosonic Flow W 400 eller P 500 det perfekta instrumentvalet. Båda monteras ickeinvasivt på utsidan av röret, kräver endast minimala inloppssträckor och är opåverkade av aggressiva vätskor. Underhållsfria kopplingar säkerställer stabil mätning under hela flödesmätarens livscykel.
Flödesmätning med två sensoruppsättningar och FlowDC-funktion
Installation av clamp-on-sensor på DN 2000-rör (80") i ett vattenkraftverk
Hur ultraljudsflödesmätning funkar
Flödesmätning med två sensoruppsättningar och FlowDC-funktion
Installation av clamp-on-sensor på DN 2000-rör (80") i ett vattenkraftverk
Hur ultraljudsflödesmätning funkar
Den perfekta lösningen på dina utmaningar
Vill du veta mer om fördelarna med våra clamp-on-ultraljudsflödesmätare och deras funktioner för att hitta rätt lösning till din applikation? På följande sidor hittar du insikter och detaljer om våra clamp-on-produkter med ultraljud. Dessa är indelade efter applikationstyp för basapplikationer som till exempel vattenövervakning och komplexa applikationer som mätning av flytande kolväten.
Ickeinvasiva flödesmätare för basapplikationer
Sofistikerad clamp-on för basapplikationer: Med FlowDC för maximal frihet vid planeringen av mätpunkterna och Heartbeat Technology för kontinuerlig processtransparens.
Ickeinvasiva flödesmätare för komplexa applikationer
Robust clamp-on-konstruktion för komplexa applikationer: Dra nytta av sensorer som klarar höga temperaturer (upp till 550 °C) och mätning av flytande kolväten.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .