Garantera regelefterlevnad i koldioxidlogistiken med hjälp av noggranna mätningar
Efter att koldioxiden har fångats in måste dess kvalitet och volym övervakas som en del i ett överföringsavtal mellan det utsläppande företaget och transportföretaget. Den renade koldioxiden kan transporteras via rörledningar eller med tåg, lastbil och fartyg. Även om flera transportmedel används har rörledningar varit det vanligaste sättet att transportera stora volymer av komprimerad koldioxid. När den når sin slutdestination lagras koldioxiden ofta under jord i salt- och stenformationer, tankar eller tomma olje- och gasreservoarer. Koldioxidens kvalitet och volym verifieras igen under lagringsprocessen för att säkerställa att de värden man har kommit överens om uppfylls.
Flödesmätningssystem
Uppnå exakt flödesmätning i komprimerad koldioxid
Att kunna mäta koldioxidsflödet i komprimerad form är avgörande för långväga transport i rörledningar. I den här fasen har koldioxiden en viskositet som liknar gas samtidigt som densiteten snarare liknar den hos vätskor, vilket gör flödesmätningen till en krävande uppgift. På grund av ovanliga växlingar i de termofysiska egenskaperna hos koldioxid i den här fasen måste man vara särskilt noggrann med temperatur- och tryckförhållanden. Flödesmätningssystemet för överföring består av:
Coriolis-massflödesmätare för mätning i komprimerad koldioxid
Komplett högtrycksmätskidd (upp till 250 bar). Enheten omfattar fullständig röruppsättning, rörinfästningar, ventiler och annan processutrustning med ASME CL 2500-klassificering
Överföringsstandarder och godkännanden som efterlever regelverket, med medieberörda delar och laserbaserad analysator för kvalitetsmätning
Koldioxidkvalitetssäkring med TDLAS-baserad fuktmätning
Föroreningar i infångad koldioxid kan orsaka farlig korrosion i rörledningar av stål. För höga halter vätesulfid (H₂S), fukt (H₂O) och syrgas (O₂) bidrar alla till att det bildas aggressiva syror i rörledningarna. Med tiden kommer korrosion från dessa syror att orsaka läckor eller strukturella skador på rören. Optikbaserade gasanalysatorer som använder TDLAS- och QF-teknik erbjuder följande fördelar:
Mätning av spår av H₂O och H₂S i koldioxidmiljöer
TDLAS-teknik med hög noggrannhet säkerställer att ingen kalibrering på plats behövs
O₂-mätning med hjälp av optisk QF-teknik störs inte av sura gaser
Snabba resultat utan rörliga delar eller förbrukningsartiklar
Tillförlitlig mätning med NIST-spårbar fabrikskalibrering
Koldioxid som främst transporteras i vätskeform med fartyg bjuder på unika utmaningar för lagring och hantering på grund av dess låga temperatur och dielektricitet. Endress+Hausers guidade radar-teknik erbjuder stabil vätskenivåmätning, inklusive följande fördelar:
En patenterad algoritm i givarens ände och en koaxiell givare säkerställer stabil mätning
Resultaten påverkas inte av fluktuerande densitet och temperatur i processen
Underhållsfri konstruktion utan rörliga delar för säkerhet och tillgänglighet
Förhindra att koldioxiden ändrar form med temperaturmätning
Koldioxidens fasdiagram kan jämföras med det för vatten. Vid omgivningsförhållanden är koldioxid en gas och kondensering sker först mellan den kritiska punkten och trippelpunkten. Exakt temperaturmätning är avgörande för att förhindra fasändringar under lagring och transport av koldioxid, och därmed optimera säkerheten och effektiviteten. Vår instrumentering har följande fördelar:
En andra processbarriär med felindikering som erbjuder värdefull statusinformation
iTHERM QuickNeck: kostnads- och tidsbesparingar med hjälp av verktygsfri omkalibrering
Instrumentering för en säker och tillförlitlig process för infångning av koldioxid
Fånga upp koldioxidutsläpp samtidigt som du eftermonterar avancerad processinstrumentering i befintliga anläggningar
Avancerad processinstrumentering för användning av koldioxid
Förvandla dina processer för användning av koldioxid med innovativa mätapplikationer
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .