Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten, så kallade SWAS-lösningar (Steam/Water Analysis Systems), bidrar till att upprätthålla vattenkvaliteten och förhindra korrosion och beläggningar
Ångapplikationer är en del av olje- och gasproduktionen. För smidig drift med minimal energiförbrukning och för att skydda utrustningen måste flödesvattnets renhet mätas och dokumenteras. Otillräckliga kontroller kan leda till skador och driftstopp. Smarta SWAS-lösningar från Endress+Hauser tillhandahåller sammanställda mätningar för kritiska parametrar och innebär lägre driftkostnader tack vare lägre förbrukning av kyl- och provvatten.
Välbeprövade – använda
i applikationer i över 100 länder
Vi har redan över 20 års erfarenhet av analyssystem för ånga och vatten, och denna kunskap ligger till grund för våra aktuella SWAS-lösningar. Dra nytta av tillförlitlighet, tillgänglighet och spårbarhet i världsklass för din anläggnings ång- och vattenkretsar. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment även för krävande parametrar. Hos oss hittar du Memosens- och Liquiline-teknik för enkel sensorkalibrering, prediktivt underhåll, optimerad montering och mycket låg förbrukning av prov- och kylvatten.
Anpassade analyssystem för ånga och vatten från Endress+Hauser säkerställer tillförlitlig övervakning av vatten-/ångcykler – även vid högt tryck och höga temperaturer
Elektrodejonisering (EDI)-katjonbytare med elektrokemisk massregenerering. Detta drar ner på underhållsarbetet och förbättrar driftsäkerheten eftersom vanlig ersättning av massan inte längre krävs.
Illustration av den industriella ånggenereringsprocessen som den kan se ut i till exempel olje- och gasindustrin
Hur vi kan hjälpa till
Med våra avancerade SWAS-lösningar har ni full kontroll över kvaliteten av ert flödesvatten. Dra fördel av mycket effektiv övervakning av flera komplexa parameterar på en central plats. En jämn nivå av rent vatten håller nere driftstopp i processen och förlänger ångpannornas livslängd. Håll gränsvärden på ett tillförlitligt sätt. Spårbarhet och säker datahantering ger indikationer om vattenkvaliteten när som helst. De färdiga lösningarna är lätta att driftsätta och att använda.
Få standardiserade eller anpassade lösningar för ånggenerering snabbt och kostnadseffektivt. Alla våra användarvänliga paneler är utrustade med högteknologiska analysinstrument, erbjuder intuitiv användning och är CE-märkta.
Förbättrad kvalitetsstyrning och förenklad anläggningsstyrning med användarvänliga dokumentationsverktyg tack vare Liquiline- och Memosens-teknik för fullständig kalibreringsspårbarhet och prediktivt underhåll.
Smidighet och säkerhet i underhåll och processer med Memosens-teknik och den tillgängliga elektrodejonisering-katjonbytaren som kontinuerligt regenererar massan utan att använda kemikalier.
Sömlös systemintegrering i befintliga styrsystem med olika gränssnitt som bekvämt kan integreras via analog, digital och IIoT-anslutning.
Skruva fast SWAS-panelen på väggen, anslut till el- och vattennätet och du är igång – installation och driftsättning blir inte lättare än så här. Med en stark samarbetspartner som tillhandahåller alla parametrar och support världen över är din verksamhet förberedd för framtiden.
Vårt erbjudande
Med analyssystem för ånga och vatten från Endress+Hauser får du tillgång till beprövade, högteknologiska lösningar för ångcykeln. State-of-the-art-analysinstrument som är exakt anpassade efter din anläggnings behov och underlättar arbetet samtidigt som...
Med analyssystem för ånga och vatten från Endress+Hauser får du tillgång till beprövade, högteknologiska lösningar för ångcykeln. State-of-the-art-analysinstrument som är exakt anpassade efter din anläggnings behov och underlättar arbetet samtidigt som underhållet blir enklare. Kontakta våra erfarna tekniker och få en färdig lösning som bara behöver anslutas till el- och kommunikationssystemet.
Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC. Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran.
Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC. Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran.
Mät upp till åtta parametrar med en enda, användarvänlig Liquiline-transmitter.
Provberedning med temperatur- och tryckreduceringssystem upp till 320 bar/4 640 psi och 575 °C/1 060 °F finns.
Integrerad pH-värdesberäkning med hjälp av differentiell konduktivitet.
Beräkning av den återstående katjonbyteskapaciteten.
Automatisk avstängning av systemet om kondensattemperaturen överskrider säkerhetsgränserna.
Färdigt SWAS Compact-system för mätning av total konduktivitet, sur/katjonisk och differentiell konduktivitet, löst syre, pH för temperaturer upp till 50 bar/725 psi och 240 °C/460 °F i en enda enhet.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .