Visar 6 av 54 produkter
Om syresensorer och -transmittrar
Mätningen av löst syre är viktig för kvalitetssäkring och processtyrning i många applikationer som styrning av luftningsprocesser, jäsning eller inertering. Vi erbjuder instrument för tillförlitlig och noggrann syrgasanalys över alla mätområden från syrgasspår till höga syrgaskoncentrationer och för alla villkor som explosionsfarliga områden eller hygieniska processer. Klicka på knappen nedan för att upptäcka vårt breda sortiment av sensorer och transmittrar för löst syre.
Så här väljer du syresensor
Syresensorer och -transmittrar används i många industrier som vatten-, avloppsvatten-, kemikalie-, läkemedels-, livsmedels- och fiskeindustrin, samt i kraftverk. Valter av sensor beror på dina preferenser. Amperometriska syregivare mäter noggrant och linjärt från syrgasspår upp till höga syrgaskoncentrationer. Däremot behöver de underhållas regelbundet. Fördelen med optiska syresensorer är den snabba tillgängligheten av stabila mätvärden och det minimala underhållet.
Koncentrationen av löst syre i en vätska kan mätas med amperometriska eller optiska mätprinciper. Den här videon visar vad de handlar om och hur mätprinciperna fungerar.
Mätning av syrehalt med amperometriska givare
Amperometriska syrgasgivare består av en arbetselektrod och en motelektrod. Dessa omges av en elektrolytlösning i en kammare och båda utsätts för direkt spänning. Syrgas sprider sig från mediet till elektrolyten genom ett membran och omvandlas till ström vid arbetselektroden. Motelektroden håller systemet igång genom en kemisk ekvivalensreaktion. Den ström som uppstår står i proportion till syrgaspartialtrycket i mediet.
Mätning av syrehalt med optiska sensorer
Optiska syrgasgivare använder en fluorescensutsläckningsmetod och har en lysdiod, en fotodiod och en avskiljande sektion mot mediet som är täckt av ett syrgasgenomsläppande lager. Lagret innehåller molekylära markörer som exciteras av ett orange ljus och reagerar med ett mörkrött fluorescerande ljus. Syremolekylerna fäster sig vid de molekylära markörerna och dämpar (släcker) det fluorescerande ljuset. Fotodioden detekterar ljusstyrkan som reflekterar syrgaspartialtrycket i mediet.
Kompensering av föråldrade elektroder eller lysdioder
Över tid kommer alla syresensorer föråldras, vilket leder till mätavvikelser:
- Motelektroden i amperometriska givare kan täckas av ett lager silverbromid som reducerar den effektiva spänningen.
- Mätlysdioden i optiska givare kan få minskad intensitet.
För att kompensera för dessa effekter erbjuder vi amperometriska givare med en ytterligare referenselektrod och optiska sensorer med en referenslysdiod. På så sätt kan våra sensorer leverera exakta och tillförlitliga värden under en lång tid.
Fördelar
- Vi erbjuder syresensorer och -transmittrar som uppfyller alla krav på grundläggande funktioner upp till mätning med flera kanaler och parametrar.
- Våra syrgastransmittrar bearbetar mätsignalen för varje syresensor och display den enligt dina preferenser: som syrgaspartialtryck, syrgaskoncentration eller procentuell syrgasmättnad.
- För att ge dig full flexibilitet är våra givare för löst syre framtagna för både användning i kanaler och bassänger och för installation i rör och tankar.
- Välj bland ett brett sortiment av syrearmatur för alla applikationsområden: armatur för fast montage, neddoppningsarmatur, genomströmningsarmatur och infällbar armatur.
- Lättanvända standardlösningar för syrgaskalibrering gör att du enkelt kan justera, kalibrera och verifiera dina sensorer och bestämma nollpunkten för varje syresensor.