Idag, kanske mer än någonsin, måste vatten- och avloppsindustrin balansera påtryckningar för att förbättra vattensäkerhet med en minskad budget.. Vi blickar framåt och kan hjälpa dig att skydda, bevara och optimera processer. Endress+Hauser kan genom en innovativ kombination med mätinstrument, experttjänster och branschkunskap hjälpa dig uppfylla dina operativa målsättningar i hela vattencykeln.
Befolkningsökning, vattenbrist och klimatförändringar har en betydande påverkan på tillgången till vatten. Återanvänt vatten är den mest hållbara källan eftersom det ger lägre energiförbrukning än avsaltat havsvatten.
Garver kunde uppnå rening med noll vätskeutsläpp vid bottenblåsning av kyltornet genom att arbeta med tillförlitliga partner som Endress+Hauser och Rockwell Automation.
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i hela vattencykeln
Vi erbjuder tillförlitlig och precis instrumentering för kritiska mätpunkter så att kvalitet och regelefterlevnad säkerställs i alla vatten och avlopp-applikationer. Som pålitlig samarbetspartner med branschkunskap tillhandahåller vi stabil drift utan bekymmer med online-övervakning och system för tidiga varningar, cybersäkerhetsprotokoll och riskhanteringsstrategier.
Endress+Hausers expertis och sortiment bidrar till att säkerställa tillgång och hållbar hantering i hela vattencykeln. Vi bidrar till FN:s ”Mål för hållbar utveckling”.
Uppfyll standarder och hantera risker med innovativa lösningar inom instrumentering, analys och underhåll för kvalitetsövervakning av dricksvatten.
Artiklar
Optimera processer
Våra digitala lösningar kännetecknas av processoptimering genom extern övervakning och effektiv datahantering. Vi minskar primärvattenförluster med tillförlitlig flödes- och tryckmätning i distributionsnät. Med hjälp av enhetsinsikter optimeras underhållet så att utrustningen fungerar på toppnivå med bättre tillförlitlighet och längre livslängd. Vårt erbjudande möjliggör minskad energiförbrukning i styrning av luftningsprocesser och optimal kemisk dosering för hållbar drift och kostnadsbesparingar.
Vid behandling av avloppsvatten är luftning mycket viktigt och exakt övervakning hjälper dig att optimera luftningsprocessen och samtidigt spara energi
Utforska våra tjänster för vatten- och avloppsvattenreningsanläggningar – från driftsättning och verifiering till underhåll av processinstrumentering
Artiklar
Främja enkelhet
Vi främjar enkelhet genom våra modulära instrumenteringsplattformar, utformade för att underlätta standardisering och användarvänlighet. Från urval till driftsättning rationaliserar våra lösningar processerna för att säkerställa sömlös integrering och effektiv drift. Genom ett brett utbud av kommunikationsprotokoll kan vi göra kablage mindre komplexa och underlätta kostnadseffektiva installationer. Högre effektivitet genom användning av digitala alternativ från en enda leverantör.
Smart vattenförvaltning med full datatransparens i vatten- och reningsverk.
Artiklar
Klara av budget och deadlines med projektledning
Vi är en pålitlig samarbetspartner med erfarna och skickliga PMI-certifierade projektledare som säkerställer planering och utförande i god tid. Med ett brett instrumenteringsutbud och lokala godkännanden kan vi enkelt tillgodose olika projektkrav. Professionella engineering-verktyg stöder exakt konstruktion och implementering för optimerat arbetsflöde. Erfarna serviceexperter och ett globalt supportnätverk tillhandahåller heltäckande assistans för sömlös och problemfri projektstyrning.
Förbättra hanteringen av vattenrelaterade projekt genom att göra oss till din huvudleverantör av instrument (Main Instrument Vendor, MIV) med en global närvaro.
Lösningar
Processlösningar för vatten och avlopp
Nollförlust – Våra avancerade kvantitativa metoder, tekniklösningar och processkunskaper ger ökad produktivitet och lägre driftskostnader så att dina nyckeltal kan uppnås.
Kvalitet och regelefterlevnad – Säkerställ att kvalitetsnivåerna för vatten och avlopp uppfyller miljömässiga och lagstadgade normer med våra förbättrade övervakningsresurser.
Digitala driftsförbättringar – Från driftseffektivitet till optimerat underhåll, med maximala prestanda från anläggningarna i din digitala framtid.
Liquiline är den perfekta plattformen för alla vätskeanalysapplikationer. Den utgör grunden för våra transmittrar, analysatorer och provtagare och bygger på den digitala Memosensteknologin. En enhetlig drift är bara en av många fördelar.
Tillförlitliga och kompakta lösningar för övervakning av vattenkvalitet
Slutnoter
Letar du efter mera?
Fokus Avloppsvatten
Fokus Avloppsvatten
Fokus Dricksvatten
Fokus Dricksvatten
Instrument från källa till konsument
Produktbroschyr för vatten- och avloppsbranschen
Produktbroschyr för vatten- och avloppsbranschen. Översikt över vårt sortiment för industrin, från produkter, servicetjänster, lösningar, digitalisering samt kundberättelser.
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .