Membranfiltrering används vid avsaltning av havsvatten, vattenåtervinning och andra moderna vattenreningsprocesser. Olika filtreringsmetoder används beroende på partikelstorlek och applikationens krav. Utmatningen med tryckdrivna metoder är att reglera rengöringscyklerna noggrannare och undvika att membranen utsätts för oåterkalleliga blockeringar eller skador. Endress+Hausers omfattande sortiment av sensorer säkerställer vattenkvaliteten och maximerar anläggningens tillgänglighet.
Viktiga fakta
95
miljoner kubikmeter
dricksvatten framställs dagligen av avsaltningsanläggningar över hela världen. Enligt en rapport från United Nations University, 2019 är mer än 300 miljoner människor beroende av detta vatten.
Membranfiltrering i korthet


Membranfiltreringsprocess
Membranfiltrering tar bort bakterier, mikroorganismer, partiklar och naturligt organiskt material från vattnet genom att tvinga vattnet igenom ett filter. Storleken på materialet som kan tas bort under filtreringen beror på storleken på filtrens porer. Det finns fyra typer av membranfilter beroende på partikelstorlek.
- Mikrofiltrering
- Nanofiltrering
- Ultrafiltrering
- Omvänd osmos
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har djupgående branschkunskap och kunnande för att erbjuda passade processinstrumentering. Varje membranfilter kräver konstant övervakning av nödvändiga parametrar för att säkerställa vattenkvaliteten, säkerheten och regelefterlevnaden
- Upptäck vår kraftfulla tryckinstrumentering för dina nödvändiga mätpunkter
- Använd vårt omfattande produktutbud för alla nödvändiga parametrar för vätskeanalys

Tryckdrivna filtreringsprocesser
I de tryckdrivna membranfiltreringsprocesserna kan filtren skadas av trycktoppar och slitage. Sådana toppar är svåra att förutsäga; därför måste tryckenheterna tåla trycköverbelastning och tillhandahålla tillförlitliga mätningar snabbt och under lång tid.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers robusta differentialtryckenheter hjälper till att förhindra filterskador genom att svara snabbt på trycköverbelastningar. Trycktoppar kan förutsägas genom innovativ sensorteknik. Behovet av filterunderhåll indikeras på ett tillförlitligt sätt.
- Mer information om vårt sortiment för mätning av processtryck och differentialtryck
- Ta en närmare titt på vår digitala trycktransmitter Cerabar PMP51B
- Utnyttja fördelarna med vår smarta transmitter Deltabar PMD55B med metallmembran för övervakning av differentialtryck

Kvalitetsövervakning i inloppet
Kontroll över inloppets kvalitet minimerar biologiska föroreningar och kalkavlagringar, optimerar rengöringscyklerna och säkerställer på så sätt en längre livslängd för membranen. Olika parametrar används för att hantera kvaliteten i inloppet vid omvänd osmos: pH, turbiditet, klor, SAK, konduktivitet och redoxmätning. Kraven på sensorerna för kvaliteten i inloppet är tillförlitlighet, stabilitet, lågt underhållsbehov, enkel kalibrering och dokumentation.
Vår fackkunskap inom branschen
De relevanta processensorerna med Memosens-teknik installeras på analytiska paneler som kan anpassas efter applikationens krav. Låt dig övertygas och ta en titt på vårasystem för kvalitetsövervakning av dricksvatten
Fördelar
Endress+Hauser förenklar komplicerade applikationer med olika mätparametrar tack vare vårt breda sortiment och innovativa tekniker som t.ex. Memosens som möjliggör första steget mot en digital framtid. På så sätt kan vi hjälpa dig inte bara med att garantera tillgängligheten och kvaliteten på din vattenrening genom membranfiltrering utan även med att minska kostnaderna för underhåll och kalibrering.
Viktiga fakta
> 90 %
patogener
kan tas bort från vattnet med membranfiltrering
Viktiga fakta
ca 20 %
färre rengöringstillsatser
används för membranrengöringscykler
Viktiga fakta
40 %
längre livslängd
av analyssensorer med Memosens-teknik
Hur vi kan hjälpa till
Vårt sortiment optimerar säkerheten och tillförlitligheten vid membranfiltrering i vattenrening. Mekaniskt skydd övervakas huvudsakligen genom tryck och differenstryck. Noggrann kvalitetsövervakning med analyssensorer i inloppet minskar förekomsten av kalkavlagringar och föroreningar betydligt.