Behandlingen av industriellt spillvatten är en oundviklig utmaning för många anläggningsoperatörer eftersom spillvatten är en restprodukt i flera industriella processer. Genom att återanvända spillvattnet i andra processer kan man effektivisera anläggningen. Om detta inte är möjligt är det enda alternativet att släppa ut vattnet i ett avlopp eller i naturen. Dock gör föreskrifter om skydd för människor och miljö behandlingen av spillvatten för utsläpp både kostsam och komplicerad. Vårt utbud av produkter för behandling av industriellt spillvatten kan optimera era processer.
Viktiga fakta
16%
of the global freshwater withdrawals
end up as industrial wastewater. Only 3% are actually consumed during the production processes.
Läs mer om behandlingen av industriellt spillvatten

Återanvändning av spillvatten
Återanvändning eller återvinning av spillvatten har de två fördelarna att det minskar vattenåtgången och minimerar utsläppskostnaderna för spillvatten. Men för att spillvattnet ska återvinnas så säkert som möjligt som industriellt bruksvatten måste det behandlas i enlighet med sin framtida användning, vilket involverar processer som flotation, sedimentering och filtrering.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment gör det möjligt att övervaka och styra ingångstryck, kvalitet och flöde; faktorer som är av stor vikt för att förhindra skador på spillvattenfiltren.
- Exakt tryckkontroll med användning av vår smarta trycktransmitter Cerabar PM51B
- Upptäck våra paneler för spillvattensövervakning
- Tillförlitlig flödesmätning med konstant noggrannhet med 0 x DN inloppssträcka med Proline Promag W 400
.jpg)
Anaerob nedbrytning
Anaerob nedbrytning är en effektiv förbehandlingsprocess för spillvatten med hög kemisk syreförbrukning (COD), inom t.ex. massa- och pappersindustrin, och omvandlar en del av den organiska belastningen till biogas. Hanteringen av anaerob nedbrytning kräver noggrann övervakning av flertalet parametrar under processens gång.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett komplett utbud av övervakningstekniker för total kontroll över, samt optimering av, den anaeroba nedbrytningsprocessen, inklusive:
- Robust temperaturmätning med TR15 modulär RTD-termometer
- Övervaka inloppsbelastningsnivå med den hydrostatiska sensorn Deltapilot FMB50
- Bättre processöversikt med Memosens sensor CPS16E som simultant mäter pH, ORP rH-värden (i rH-läge)
- Övervaka biogasproduktion med Proline Prosonic Flow B 200

Biologisk behandling
Efter anaerob nedbrytning behandlas spillvatten med hög organisk belastning, från t.ex. livsmedelsindustrin, biologiskt för att reducera det organiska innehållet. En av huvudutmaningarna med biologisk behandling är att se till att det finns rätt förutsättningar för den biologiska processen. Där är noggrann övervakning av parametrar som ammonium-, nitrat- och syrehalter oerhört viktig.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av anpassningsbara analysatorer och sensorer som möjliggör noggrann övervakning av flera olika parametrar inom biologisk behandling:
- Ammoniumanalysator Liquiline System CA80AM, kolorimetriskt system för online-övervakning av vatten och avloppsvattenrening
- Turbimax CUS51D Memosens-sensor för kolloider och turbiditetsmätning
- Digitala syresensorn Memosens COS51E för detektering och övervakning av jonnivåer

Slambehandling
Slambehandling är både kostsam och komplex, och involverar processer som exempelvis förtjockning eller avvattning. Effektiviteten i dessa processer är beroende av noggrann övervakning av parametrar såsom flöde, suspenderade ämnen och densitet för att man ska kunna garantera optimal användning av tillsatser och fällningskemikalier.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment av högpresterande flödesmätare för mätning av alla viktiga parametrar hjälper er att optimera doseringen av kemikalier i er slamhantering:
- Optimal flödesstyrning med den elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 400
- Mät densiteten av mörk slam med en brett sortiment av Coriolis massflödesmätare
Fördelar
Tack vare mer än 60 års erfarenheter som vi fått genom att samarbeta med våra kunder inom vatten- och avloppsindustrin, har vi utvecklat ett brett sortiment av mätteknik, automationslösningar och servicetjänster som tar sig an och matchar utmaningarna hos våra kunder. Vi förstår de specifika utmaningarna med att optimera kostnaderna å ena sidan, och samtidigt säkerställa spillvattnets kvalitet för att uppfylla miljökraven.
Viktiga fakta
30%
av energikostnaderna som spenderas på syresättning kan sparas in genom att man styr syresättningen mer exakt
Viktiga fakta
20%
av kostnaderna för fällningskemikalier för slambehandling kan sparas in
Viktiga fakta
250.000
digitala analyssensorer installerade över hela världen
Hur vi kan hjälpa till
Med ett komplett sortiment av övervaknings- och analystekniker hjälper Endress+Hauser sina kunder att behandla industriellt spillvatten mer effektivt och med förbättrad överensstämmelse, så att de kan optimera processer som t.ex.:
- Återanvändning av spillvatten
- Anaerob nedbrytning
- Biologisk behandling
- Slamhantering