Ökad noggrannhet, förbättrad säkerhet, optimerad användning och hög grad av standardisering och digitalisering!
Endress+Hausers temperaturtransmittrar passar perfekt i alla branscher och en mängd olika applikationer. Genom de smarta funktionerna går det att inhämta mer information från temperaturmätningsenheten, t.ex. sensorstatus och diagnostik för snabb felsökning.
Viktiga uppgifter och enastående funktioner
Vårt iTEMP-sortiment erbjuder transmittrar för utmaningarna i en mängd olika branscher och applikationer.
- Olika digitala och analoga utsignaler säkerställer optimalt val av transmitter i enlighet med den befintliga eller önskade systemmiljön
- Många funktioner och godkännanden säkerställer perfekt anpassning av mätpunkten efter motsvarande branschkrav
- Olika typer av hus med särskilda egenskaper gör transmittrarna lämpliga för installation var som helst i ditt system

Temperaturgivare och temperaturtransmitter optimalt matchade
Våra iTHERM-temperaturgivare och iTEMP-transmittrar i kombination är perfekta för att tillgodose typiska krav vid temperaturmätning i en mängd olika branscher.
Alla produkter från en enda källa och perfekt integrerade för en problemfri mätprocess, skräddarsydd till applikationen.
I e-broschyren om våra transmittrar finns konkreta exempel på kombinationer med transmitter, temperaturgivare och systemprodukt, perfekt anpassade för att tillgodose typiska krav i respektive bransch.

Fördelar
- Noggrannhet Ökad mätdatanoggrannhet tack vare stabil och exakt utsignal, laboratoriekalibrering av sensor och elektronik hos Endress+Hauser samt individuell matchning av sensor/transmitter med hjälp av Callendar-Van Dusen-linjärisering.
- Säkerhet Transmittrarna är lämpliga för användning i explosionsfarliga områden och tillhandahåller ytterligare information från mätpunkten, exempelvis utökad diagnostik. De finns tillgängliga med SIL-godkännande och ingångar med dubbla kanaler för säkerhetskopiering av sensorn samt driftdetektering.
- Användning Enkel parameterinställning och övervakning via Bluetooth eller digital kommunikation. Optimerad funktionsförmåga tack vare indikering på plats via inbyggda och anslutningsbara displayer såväl som enkel installation och snabb ledningsdragning tack vare plintar med klämanslutningar.
- Standardisering Konvertering av RTD- eller TC-insignaler till en standardiserad analog eller digital utsignal, vilket medger användning av standardiserade ingångskort, barriärer och kablar från transmittern till styrenheten.
- Passar perfekt Genom den perfekta kombinationen av rätt iTEMP-transmitter och rätt iTHERM ModuLine-temperaturgivare är egenskaperna hos Endress+Hausers heltäckande utbud tillgängliga för alla system och applikationer.