Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Memosens 2.0: Banbrytande sensorteknologi

Gör livet enklare, öka processäkerheten och se till att du är uppkopplad med digital Memosens 2.0-teknik

Memosens-tekniken har revolutionerat vätskeanalystekniken. Den konverterar mätvärdet till en digital signal och överför den induktivt till transmittern, vilket på så sätt eliminerar de problem som uppstår i samband med fukt. Memosens larmar dessutom vid ett eventuellt avbrott i signalöverföringen och erbjuder säker dataöverföring för ökad tillgång till mätpunkten och säkra och problemfria processer. Med Memosens 2.0 blir mätpunkterna helt framtidssäkra och redo för IIoT.

Memosens 2.0 erbjuder en framtidssäkrad vätskeanalys för alla branscher. ©Endress+Hauser
Ansluten: Memosens Data kan bearbetas av molnservicetjänster för enkel fjärråtkomst till ditt system. ©Endress+Hauser
Säker: Memosens Sensorerna är helt fukt-, rostbeständiga och även tåliga mot  saltbryggor. ©Endress+Hauser
Enkel: Labbkalibrering och plug & play gör livet enklare. ©Endress+Hauser

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Memosens omvandlar mätvärdet till en digital signal och överför den till transmittern utan en fysisk anslutning. Den här videon visar hur Memosens optimerar processtyrning och -underhåll.

Memosens: Helt inkapslad elektronik i sensorhuvudet gör sensorerna digitala och intelligenta. ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Ansluten: Memosens 2.0 erbjuder utökad lagring av kalibreringsdata, sensordata och processdata. Det gör det enklare att identifiera trender, gör processhanteringen mer exakt och du får en grund för förebyggande underhåll och IIoT-servicetjänster som håller även i framtiden.

  • Sömlös integration: Memosens 2.0 och Liquiline erbjuder flera olika protokoll, gränssnitt och busskommunikation för snabb integration i befintliga infrastrukturer och Plant Asset Management.

  • Säker: Digital beröringsfri dataöverföring innebär att fukt, korrosion och saltbryggor inte längre är något problem. Varningsmeddelande vid störningar i signalöverföringen. Galvanisk isolering säkerställer störningsfri mätning, och den är även EMC-säker.

  • Enkel: Kalibrering i gynnsamma labbförhållanden, låsbar bajonettfattning och true plug & play gör all sensorhantering smidig och enkel.

  • Lägre driftskostnader: Byten på plats med förkalibrerade sensorer minskar driftstoppen och regelbunden regenerering förlänger sensorns livslängd.

Memosens 2.0 tar vara på alla fördelar med Memosens-tekniken och tar det samtidigt till en ny nivå. Den lagrar åtta gånger så mycket data, bland annat kalibreringshistorik, vilket gör att du kan planera in förebyggande underhåll samtidigt som du får förbättrade IIoT-servicetjänster. Den kan även användas i alla olika sorters explosionsfarliga områden eftersom alla Ex-sensorer kan paras ihop med alla Liquiline-transmittrar med respektive godkännande. Memosens 2.0-sensorer är bakåtkompatibla för snabb integration i befintliga system.