Att driva en anläggning för avloppsvattenrening medför många utmaningar: juridiska riktlinjer, interna standarder, ökade reningskrav och större processkomplexitet. För att uppfylla era åtaganden krävs tillförlitlig processkontroll. Men processerna är bara så bra som er mätinstrumentering. För att säkerställa smidig drift måste de vara korrekt utformade och installerade och servas regelbundet.
Viktiga fakta
Up to 30%
of the annual budget of a water/wastewater treatment plant is spent on recurring operational costs. Source: GWI Water Data published October 2021
Processer för vatten och avloppsvattenrening
Dricksvattenrening inkluderar många olika processer som behöver övervakas noggrant för att säkerställa vattenkvalitet och överensstämma med juridiska föreskrifter.
En av våra största utmaningar inom avloppsvattenrening är att göra arbetet både säkert och kostnadseffektivt. Våra servicetjänster kan hjälpa er att optimera er drift.

Dricksvattenrening inkluderar många olika processer som behöver övervakas noggrant för att säkerställa vattenkvalitet och överensstämma med juridiska föreskrifter.

En av våra största utmaningar inom avloppsvattenrening är att göra arbetet både säkert och kostnadseffektivt. Våra servicetjänster kan hjälpa er att optimera er drift.

Driftsättning
Under driftsättningsfasen möter ni många utmaningar. Huvudmålet är oftast att säkerställa instrumentens prestanda från start inom en given tidsram och budget.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra erfarna tekniska experter hjälper er att montera fältinstrumentering och automationslösningar. Detta inkluderar detaljerad dokumentation i form av baseline-rapporter och backup-filer. Tack vare sin applikationskunskap kan de dessutom säkerställa att komponenterna installeras korrekt så att stabil processövervakning eller processkontroll är möjlig redan från början.
- Upptäck och läs mer om våra driftsättningstjänster för instrumentering

Verifiering
I många länder är driftansvarig juridiskt förpliktigad att verifiera sina flödesmätare i bestämda tidsintervaller. Ett skäl till detta är att de måste mäta hur mycket vatten som tas från naturliga vattendrag eller hur mycket som släpps ut i dem. Ett annat skäl är att de måste kunna visa sina kunder att faktureringen är korrekt.
Vår fackkunskap inom branschen
Verifiering göras på plats eller fjärrstyrt om transmittern aktiveras med Heartbeat Technology.
- Med Heartbeat Technology möjliggörs fjärrverifiering utan processavbrott, vilket säkrar kostnadseffektiv och säker anläggningsdrift under hela livscykeln. Vi erbjuder ett brett utbud av Endress+Hauser-instrument med Heartbeat Technology
- Dra nytta av våra certifierade servicetekniker som har ingående kompetens inom
verifiering av mätinstrument

Underhåll
Regelbundet underhåll av era sensorer är ett måste för tillförlitlig processkontroll, instrumentprestanda och anläggningstillgänglighet. Annars riskerar ni förlängt driftstopp och också sämre bearbetningskvalitet. Å andra sidan kan underhållsrutinerna vara mycket tidskrävande.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra erfarna servicetekniker ger tillförlitlig hjälp för era instrument, inklusive all nödvändig dokumentation för tydliga underhållsresultat. De kan till och med effektivisera era underhållsrutiner genom att implementera ett koncept med förebyggande underhåll.
- Säkerställ effektiv drift i hela din installation med våra underhållstjänster
- Förbättra anläggningens tillgänglighet och underhållseffektivitet med hantering av anläggningsteknisk information

Support för vätskeanalysatorer
Vätskeanalysatorer är en av de viktigaste mätinstrumenten i en anläggning för vatten eller avloppsvattenrening eftersom de mäter vattenkvaliteten. För att de ska utföra sitt arbete ordentligt kräver de regelbundet underhåll, t.ex. rengöring, sköljning, byte av slitna delar och kalibrering.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt kompletta servicepaket för analysatorer säkerställer friktionsfri drift genom hela livscykeln. Det inkluderar driftsättning och årligt underhåll av certifierade utbildade tekniker, inklusive försörjning av förbrukningsdelar, teknisk hjälp med garanterad svarstid* och alternativet täckning av reparation på plats.
- Upptäck vårt breda utbud av instrumenteringstjänster
- Förbättra diagnostik och underhållsarbetsflöden med fjärrstyrda lösningar för tillgångsövervakning för att öka drifttid och anläggningens tillgänglighet
Fördelar
Våra servicetekniker arbetar alla enligt samma standarder och rutiner för att leverera en konsekvent hög servicekvalitet, oavsett var ni befinner er eller vilket behov ni har. De servicetjänster vi erbjuder är certifierade och överensstämmer med DIN EN ISO 90001:2008. För att motsvara era individuella utmaningar är omfattningen och intensiteten på våra servicetjänster anpassningsbara.
Viktiga fakta
1000+
servicetekniker över hela världen som arbetar med samma verktyg, enligt samma standarder
Viktiga fakta
5 000
flödesinstrument verifierade varje år
Viktiga fakta
50 %
tidsbesparing när ni använder Heartbeat Technology
Hur vi kan hjälpa till
Vi hjälper er att nå era mål. Och vi fortsätter att finnas där för er även efter att instrumenten sitter på plats. Endress+Hauser har ett stort utbud av servicetjänster som är framtagna för att ni ska lyckas. Allt från driftsättning, verifiering och
underhåll till support för era vätskeanalysatorer, för att nu bara nämna de tjänster som är mest relevanta för vatten- och avloppsbranschen – våra tekniker är redo att ge er effektiv hjälp.
- Driftsättningstjänster för att optimera instrumenteringens inställning och övergång
- Verifiering av mätinstrument
- Underhållstjänster som maximerar driftens effektivitet
- Support för vätskeanalysatorer