Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Product photo Raman electro-optical (EO) fiber cable with EO connector and Rxn-10 probe

Raman electro-optical (EO) fiber optic cables

Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
Filtrera mät-/applikationsuppgift
Mät-/applikationsuppgift

Konfigurera för att ladda ner denna produkts CAD-ritningar

  • Mätprincip

    Raman spectroscopy

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch