Automated temperature calibration solution: iTHERM TrustSens thermometers, FDM software, data manager Memograph M RSG45
Inte tillgänglig på din marknad
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Kompakta temperaturgivare
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator ger dig ett individuellt urval av produkter utifrån applikationernas parametrar.
Kompakta temperaturgivare kombinerar alla komponenter i en enda armatur som inte kan demonteras. Med en kompakt och lätt konstruktion, kostnadseffektivitet, optimalt platsutnyttjande, tillförlitlig drift samt enkel installation och driftsättning uppfyller de kraven inom modern processinstrumentering på bästa sätt. Med vårt optimerade sortiment erbjuder vi maximal mångsidighet för industriell eller hygienisk användning – från olika kommunikationssignaler till ett brett utbud av processanslutningar.
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLine-serien har utformats med omsorg för att undvika onödig komplexitet och uppnå ett balanserat förhållande mellan pris och prestanda. Instrumenten är mångsidiga och redo att användas. De är konstruerade för en rad olika tillämpningar inom läkemedelsindustri, dryck och livsmedel samt allmän processindustri. Integrering av högkvalitativ mätteknik som sensorer med snabb respons och överensstämmelse mellan sensor och transmitter säkerställer snabba svarstider och högsta noggrannhet.
Sortimentsbeskrivning
Vårt optimerade sortiment av små temperaturgivare innehåller:
Olika processanslutningar – gängande eller hygieniska
Olika RTD-sensorkonstruktioner – grundutförande eller mer avancerade
Temperaturgivare med dykficka – enkelt och säkert förfarande för byte/omkalibrering
Temperaturgivare utan dykficka – direktkontakt med mediet: snabbast svarstider och högsta noggrannhet
Temperaturgivare med eller utan transmitter
Temperaturgivare med eller utan display
Kommunikationssignaler – 4 till 20 mA, IO-Link
Hygieniska dykfickor – bland annat dykfickor av T- och knätyp
Läcktät och enkel att ta loss – kompakt temperaturgivare med klämanslutning
Förklaring: Temperaturmätning med resistanstemperaturdetektorer (RTD)
iTHERM TrustSens-teknik
Endress+Hauser har utvecklat världens första självkalibrerande temperatursensorteknik särskilt utformad för hygieniska tillämpningar som kräver strikt regelefterlevnad enligt FDA-föreskrifter och god tillverkningssed. Sensorenheten kombinerar en Pt100 resistanstemperaturdetektor av standardtyp med ett mycket exakt fixpunktsreferenselement som utnyttjar Curie-temperatureffekten för att generera en tillförlitlig kalibreringssignal. Den prisbelönta tekniken hjälper till att minimera risker och mätosäkerhet i viktiga tillämpningar.
iTHERM TrustSens TM371/TM372 med självkalibrerande Pt100-sensor
Rätt val för kritiska hygieniska tillämpningar inom läkemedels- och livsmedelsindustrin
En förklaring av självkalibrering: Att utnyttja Curie-temperaturen
Dykfickor av T- och knätyp
Endress+Hausers hygieniska dykfickor är konstruerade utan svetsfogar eller kopplingsledningar, vilket gör dem enkla att rengöra och perfekta för hygieniska och aseptiska tillämpningar. De svetsas på plats i processrören, kan inte demonteras och är frästa av ett enda stycke rostfritt stål. Även med mycket korta instickslängder är dessa dykfickor perfekta att använda i hygieniska eller aseptiska rör, kärl eller tankar.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .