Öka säkerheten och effektiviteten i luftseparationsenheter (ASU)
Den bästa instrumenteringen för din luftseparationsprocess
Inledning
Processinstrumentering för luftseparationsenheter (ASU)
Luftseparationsenheter (ASU) separerar luft till kväve och syrgas. Processen förlitar sig på kryogenisk destillation som utnyttjar de olika kokpunkterna för dessa gaser vid låga temperaturer. ASU:er tillför kväve för ammoniaksyntes, och detta kväve kombineras därefter med grön vätgas i en reaktor. Exakt processmätutrustning är avgörande för att minimera säkerhetsriskerna, säkerställa effektiv drift och generera industrigas av högsta kvalitet.
Parametrar
Fokusera på nyckelprocessparametrar
Övervaka trycket i kompressorn på ett tillförlitligt sätt
Att övervaka trycket är avgörande för att säkerställa optimala förhållanden vid intaget och skydda kompressorn mot skador på grund av lågt eller fluktuerande tryck.
Att se till att det finns tillräckligt med vätska för förångning är avgörande för stabil drift. Tillförlitlig övervakning av vätskenivån i återkokaren förhindrar även skador.
Garantera säkerheten i kompressorn med Endress+Hausers trycktransmittrar
Tryckmätning i ASU-kompressorer utsätts för stora utmaningar på grund av de extrema driftförhållandena. Höga tryck, ofta över 100 bar, kräver specialutformade sensorer. Tryckpulseringar och vibrationer orsakade av kompressordriften kan skada sensorer och ge skeva mätresultat. Cerabar PMP71B ger:
Robusthet och en lång livslängd
Smidig indikering av enhetens status – displayen byter färg från grön till röd när diagnosmeddelanden dyker upp
Minska systematiska fel tack vare felfri SIL-driftsättning och instrumentstyrd proof-testing
Öka processäkerheten med robusta temperatursensorer
Temperaturmätning i ASU-destillationskolonner bjuder på unika utmaningar på grund av den kryogena miljön. Det kan vara svårt att bibehålla noggrannheten och stabiliteten vid så låga temperaturer eftersom sensoravdrift och kalibreringsfel är mer utbredda. iTHERM TM131 säkerställer:
En andra processbarriär med felindikering som erbjuder värdefull statusinformation
iTHERM StrongSens: oöverträffad vibrationstålighet (> 60 g) för bästa anläggningssäkerhet
Internationell certifiering: explosionsskydd enligt ATEX, IECEx, CSA C/US och NEPSI
Tillförlitlig nivåmätning med guidad radar för ökad effektivitet i återkokaren
Nivåmätning i återkokare i ASU-destillationskolonner är svårt på grund av de kryogena temperaturerna och förhållandena för flödesmätning i flera faser. Den extrema kylan kan påverka noggrannheten hos konventionella nivåsensorer, medan förekomsten av både vätske- och ångfaser kan resultera i onoggranna mätresultat. Specialiserad nivåmätning med Levelflex FMP54 erbjuder följande:
Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
Högsta tillförlitlighet tack vare ny Multi-Echo-spårning med utvärdering
Maskinvara och programvara framtagen enligt IEC 61508 upp till SIL3
Ökad verkningsgrad vid framställning av grön vätgas
Upptäck hur optimering av processer och innovationer revolutionerar verkningsgraden vid grön vätgasframställning, vilket bidrar till ett renare energilandskap. Läs mer!
Driva hållbarhet genom framställning av grön ammoniak
Upptäck hur grön ammoniak kan revolutionera minskade koldioxidutsläpp i vardagsprodukter och gödsel. Utforska vilka utmaningar och möjligheter som finns med att skala upp framställningen.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .