Laserbaserade mättekniker som ramanspektroskopi och TDLAS blir alltmer populära jämfört med alternativa metoder som gaskromatografi eller masspektrometri. Utan rörliga delar och ett avsevärt mindre behov av provtagning är processanalysatorerna som används enklare att underhålla och ger mycket exakta resultat på bara några sekunder. Detta gör det möjligt att kontrollera föränderliga processer på ett smartare sätt i realtid utan att människor utsätts för skadliga kemikalier.
Viktiga fakta
Up to 30%
reduction in batch processing time
Ökad processtyrning med integrerade analysmetoder

Registrering av reaktionens slutpunkt och kinetisk kontroll
Emulsionspolymerisation producerar en mängd olika polymermaterial, inklusive färg, lim och syntetiskt gummi. Denna typ av reaktion sker i en vattenmiljö där monomerer hålls inom en enda fas med lämpligt ytaktiv ämne eller emulgeringsmedel. En eller flera monomerer kan användas och den resulterande polymeren eller sampolymeren produceras som en stabil suspension i form av latex.
Vår fackkunskap inom branschen
Ramanspektroskopi är väl lämpad för övervakning av dessa reaktioner såtillvida att den är känslig för mätning av specifika dubbelbindningar, och den påverkas inte av störningar från vattenmassan.
- Bandförhållanden kan kompensera för variationer i reaktionens totalt uppmätta intensitet
- Vattnet stör inte mätningarna i vattenbaserade lösningar
- Möjlighet att mäta genom reaktorväggar eller fönster av glas
- Utmärkt korrelation med kromotografiska och gravimetriska data

Kontroll av orenheter i gas i realtid
Kostnaderna för driftstopp i anläggningen till följd av att gasen ligger utanför specifikationerna kan vara väldigt höga, särskilt för petrokemiska processer.
Vår fackkunskap inom branschen
TDLAS-analysatorer övervakar kvaliteten på matningsgasen genom att selektivt mäta föroreningar som ammonium (NH3), fukt (H2O) eller acetylen (C2H2). Dessa mätningar hjälper till att förbättra processtyrningen, uppfylla produktspecifikationerna, förhindra katalysatorförgiftning och minimera gasfacklingen. Analysatorerna tillhandahåller tillförlitliga mätningar på bara några sekunder så att åtgärder snabbt kan vidtas. Vi tillhandahåller kompletta analyslösningar som består av ett system för extrahering och förbehandling av prover samt lämpliga analysatorhöljen.

Integrerad övervakning av produktegenskaper och -kvalitet
Polymerisationsreaktioner sker ofta i semi-batch-läge. Detta gör att man kan styra produktsammansättningen noga för att skapa högpresterande material med finjusterade och anpassade egenskaper. Under reaktionen är det nödvändigt att noggrant reglera reaktantens koncentration för att undvika oönskade egenskaper hos slutprodukten. Det räcker inte att enbart lägga till rätt mängd reaktant.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra Raman-analysatorer är känsliga för specifika funktionsgrupper, som t.ex. vinyl- och alkylkomponenter som är vanliga hos monomerer. Det enkla gränssnittet för provtagning och den fiberoptiska anslutningen till basenheten gör att man kan placera basenheten flexibelt i förhållande till batchreaktorerna eller processledningarna.
- Tillval finns för beröringsfri optik för mätning genom reaktorfönster
- Utför mätningar i upp till fyra batchreaktorer eller processflöden med en enda analysator
- Leverera stabila batcher avseende genomsnittlig molekylvikt och polydispersitet
Fördelar
Processanalytisk kemi (PAC) är avgörande om ni vill kunna styra och optimera era kemiska processer. Med hjälp av integrerad analysteknik, som t.ex. TDLAS och ramanspektroskopi, får ni en ökad förståelse för era processer och kan styra dem i realtid. Ta er kemiska anläggning till nästa nivå genom att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och säkerställa säkra arbetsförhållanden.
Viktiga fakta
Fler än 25
års kontinuerlig drift av de analysatorer som installerades först
Viktiga fakta
> 2 000
Raman-analysatorer finns installerade i processer världen över
Viktiga fakta
100+
patent i Raman-teknik och holografisk teknik
Hur vi kan hjälpa till
Våra analyslösningar tillhandahåller snabba mätningar av kemiska sammansättningar i realtid, med minimala driftkostnader och säkerhetsrisker. Vi är experter på att utveckla anpassade analyslösningar som övervinner unika mätutmaningar inklusive utformningen av processpecifika givare, analysatorhållare och kapslingar.
- Fullt applikationsstöd från genomförbarhetsstudier till driftsättning, underhållskontrakt och långsiktigt stöd med kemometriska modeller
- Lösningarna för processanalytisk kemi tas fram för att uppfylla globala industristandarder
- Globalt nätverk för service och support