Kraftverk spelar en viktig roll, vi maximerar drifttiden och levererar säkerhet och produktivitet
I dagens energisektor krävs komplexa avvägningar – man måste möta ökande krav på tillförlitlig energiförsörjning till ett rimligt pris, och samtidigt erbjuda renare och förnybara energikällor. När kostnaderna och trycket från regelverken ökar krävs modernisering för effektiv och säker resursanvändning. I och med att förnybar energi spelar en allt större roll ökar också behovet av att kunna lagra energi. Endress+Hauser erbjuder effektiv och tillförlitlig produktivitet tack vare optimerad instrumentering och omfattande applikationskunskap, servicetjänster och lösningar för kraftbranschen.
Fallstudier
Läs om våra kunders framgångar
Measuring hydrogen quality in real time
Enapter uses optical analytical measurement technology from Endress+Hauser to determine the purity of hydrogen produced. Find out more!
Tillförlitlig flödesmätning trots svåra förhållanden
Schluchseewerk AG behövde registrera och optimera turbinernas effektivitet vid pumpkraftverket i Wehr. Endress+Hauser kunde erbjuda den optimala lösningen med en clamp-on-ultraljudsflödesmätare.
Water/steam circuit at GETEC PARK.SWISS
GETEC SWISS.PARK improves plant efficiency and decreases downtimes thanks to Endress+Hauser SWAS System
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Quality & Compliance
Hydrogen blending for natural gas-fired turbines
Long Ridge Energy power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the global Power & Energy industry.
Cooling water directly from the Baltic Sea
With the CUS52D, power plant operator KNG benefits from reduced maintenance costs due to reliable, stable measurement even under harsh conditions in salt water.
Expertise helps food producer to comply with regulations
Yelo's Combined Heat and Power plant wanted to improve their performances. Endress+Hauser was commissioned to provide consultancy services, heat metering, data acquisition solutions and software.
Quality & Compliance
Håll turbinen igång
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) har byggt en ny biomassaanläggning som förser staden Zwickau med energi. Anläggningen utrustades med den toppmoderna analyslösningen SWAS.
Online-seminarium
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Vi fokuserar på att få ut så mycket som möjligt av applikationerna för att minska tid och ansträngning och för att möjliggöra förbättringar i alla typer av branscher. Vi samarbetar med våra kunder genom konsultation och gemensamt skapande.
Noll svinn – Vår djupgående processkunskap och breda tekniska sortiment medför effektivitet i din försörjningskedja, lagerhållning och resursförbrukning.
Kvalitet och regelefterlevnad – Optimal och säker användning av resurser som vatten för ökad effektivitet med nödvändig regelefterlevnad är inom räckhåll.
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .