Att separera kolvätehaltiga vätskor och gaser från vatten och sediment är en utmaning. Det enda sättet att få optimala olje- och gasseparationsprestanda är genom extremt tillförlitlig och exakt övervakning av flera parametrar, bland annat temperatur, tryck, nivå, flöde och gränssnitt. När distinkta gränssnitt ersätts av kontinuerlig gradering kan mätningarna bli mycket komplicerade, och det krävs expertkunnande och tillämpade tekniska lösningar. Vi kombinerar båda för optimala separationsprestanda.
Viktiga fakta
2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Separation av tung och extra tung råolja*
Traditionella mättekniker har begränsningar vad gäller separation av tung och extra tung råolja, inte bara på grund av deras oförmåga att tillhandahålla kompletta processdata. Det faktum att dessa tekniska lösningar måste installeras inuti separatorn gör dem sårbara för föroreningar.
*Tung: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³) Extra tung: < API 10 (> 1 000 kg/m³)
Vår fackkunskap inom branschen
Eftersom Endress+Hausers Gammasystem för densitetsprofilering installeras utanför separationskärlet är den lösningen att föredra för övervakning av separationsprocesser för tung och extra tung råolja.
- Undvik onoggranna mätningar på grund av kontaminering och avlagringar
- Säkerställ kontinuitet i separationsprocesserna
- Sänk driftskostnaderna
Separation av medeltung råolja*
Separationsprocessen för medeltung råolja blir komplicerad på grund av behovet att exakt mäta både den totala nivån och gränssnittet, vilket inte är möjligt med en enda enhet. Dessutom förekommer ofta ett emulsionslager som om det överstiger ett djup på 5 cm (2 tum) gör det omöjligt för en standardenhet med guidad radar att mäta gränssnittet.
*Medel: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³)
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har utvecklat tekniska lösningar som är speciellt utformade för att hantera de unika utmaningar som förekommer i separationsprocessen för medeltung råolja.
- Förenkla separationen av medeltung råolja med en enda enhet
- Övervaka gränssnittet oavsett emulsionslager med vår multiparameterversion av guidad radar-teknik
- Minimera driftstopp i processerna och sänk driftskostnaderna
Separation av lätt råolja*
De flesta av dagens horisontella separatorer för lätt råolja har mekaniska enheter för nivå- och/eller densitetskontroll. Mekaniska enheter har begränsningar som kräver både specifika anpassningar beroende på API hos den olja som ska mätas och vanligt pågående underhåll.
*Lätt: API 45–31.1 (< 870 kg/m³)
Vår fackkunskap inom branschen
Med sin avancerade kombination av guidad radarnivåmätning löser Endress+Hausers instrumentering de begränsningar som mekaniska enheter har och optimerar separationsprocessen för lätt råolja.
- Välj Levelflex FMP55, den nya standarden för mätning mellan gränssnitt
- Undvik driftstopp på grund av instrumenteringsanpassningar när utgången ska bytas
- Sänk kostnader för drift och underhåll
Fördelar
Att få ut maximalt med resurser är er prio nummer ett – att stötta er i den processen är vår. Med våra lösningar för processautomation får ni alltid säker, effektiv och ren drift. När en värdefull medlem av ert team går i pension kan det vara svårt att ersätta den kunskap som personen besitter. Vår serviceorganisation kan hjälpa er att fylla ut eventuella tomrum med inspektions-, driftsättnings-, engineering- och kalibreringstjänster, och utbildningsprogram för framtida anställda.
Viktiga fakta
300+
system för radiometrisk störningsmätning och densitetsprofilering världen över
Viktiga fakta
8 500 l
emulsionsbrytare sparade på ett år, vilket motsvarar 10 %
Viktiga fakta
5 %
mindre risk för skumbildning inuti en separator
Hur vi kan hjälpa till
Med Endress+Hausers breda utbud av mycket tillförlitlig och branschledande mätteknik som täcker in processvariabler i varje steg möjliggörs effektiv kontroll av olje., vatten-, gas - och sandseparation.
- Identifiera vätske- och sedimentlagerplatser och tjocklek, optimera injektionen av emulsionsbrytare och skumdämpare
- Öppna standarder för enkel integrering och flexibel kontroll
- Enkel eftermontering för profilmätningslösningar
- Säkerställer överensstämmelse med miljöstandarder