Tillförlitliga, omedelbara avläsningar av LNG-sammansättningen under truck loading
Truck loading utgör en viktig mätpunkt i den småskaliga distributionskedjan för kondenserad naturgas (LNG). Typiska system med gaskromatografer (GC)/förångare kräver långa avsvalningstider före mätningen, vilket leder till långa väntetider för lastbilarna. Inexakta avläsningar kan bero på instabila flöden eller variationer i LNG-sammansättningen. GC-/förångarsystem kräver frekvent underhåll och provförbehandling och innebär att förångad gas måste transporteras till analysatorn, vilket resulterar i höga driftskostnader. Här kan Endress+Hausers Raman-analysatorer vara till hjälp.
Direkt tillgängliga mätningar vid LNG-truck loading
utan väntetid och underhåll
Våra Raman-analysatorer är redo när flödet börjar under LNG-truck loading. Denna teknik påverkas inte av flödesvariationer eller avbrott och är perfekt för laster av alla storlekar. Den genererar säkra, exakta och noggranna mätningar av LNG-sammansättning, Btu-värde och Wobbetal utan fördröjningar på grund av avsvalningstid och utan underhåll av GC-/förångarsystem. Med en kompakt konstruktion och enkel installation ger våra analysatorer lägre driftskostnader eftersom de inte kräver förbrukningsmaterial, provförbehandling, förångare eller slangar med vakuummantel.
Förbättra hastigheten och kvaliteten på din LNG-truck loading med exakta, direkt tillgängliga mätningar av LNG-sammansättningen helt utan fördröjningar på grund av avsvalning eller underhåll.
snabbare mätrespons på starten av LNG-flödet
säker, välbeprövad LNG-mätteknik – verifierad av GERG
exakta sammansättningsmätningar som inte påverkas av variationer i LNG-flödet
inget behov av provtagning med hjälp av kryogena in situ-mätgivare
snabb detektering av förändringar i LNG-sammansättningen för att undvika kvalitetsproblem.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Endress+Hausers Raman-analysatorer och -givare ger snabba och tillförlitliga mätningar av LNG-sammansättning och energivärde under truck loading. Vår Raman-teknik har inga rörliga delar och kräver varken isolerade överföringsledningar eller fö...
Endress+Hausers Raman-analysatorer och -givare ger snabba och tillförlitliga mätningar av LNG-sammansättning och energivärde under truck loading. Vår Raman-teknik har inga rörliga delar och kräver varken isolerade överföringsledningar eller förbrukningsmaterial (som kalibrerings- eller bärgaser). Endress+Hauser har mångårig erfarenhet inom processautomation, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder nyckelfärdiga installationer och heltäckande lösningar som förbättrar deras processer.
Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation
Ladda ner
Vitbok (WP)
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Vitbok (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .