Mätning av absolut tryck och övertryck
Tryckgivare för kontinuerlig mätning eller tryckvakter i vätskor
Kontinuerlig mätning av absolut tryck och övertryck eller tryckvakter ger säker mätning av vätskor och gaser inom många olika applikationer. Cerabar-sensorer och Ceraphant-omkopplare övervakar på ett tillförlitligt sätt nivån i livsmedelsapplikationer. Enheterna har flera olika hygiengodkännanden. Även inom processbranschen med SIL och explosionsskyddscertifikat garanteras tillförlitlig mätning. Ta en titt på det stora utbudet av Cerabar- och Ceraphant-enheter och klicka på knappen nedan.
You've viewed 8 of 32 products
Mätning av absolut tryck och övertryck med en keramisk cell, silikoncell eller ett skyddsmembran erbjuder den perfekta lösningen för många olika applikationer inom process- och hygienbranschen. Med rätt sensorteknologi och enheter som är anpassade efter syftet erbjuder Endress+Hauser tryckgivare med snabb installationsinställning eller till och med ”plug & play” som möjliggör enkel driftsättning, minskar kostnaderna och sparar tid – oavsett om det gäller en tryckvakt eller en trycktransmitter.
Mätning av absolut tryck och övertryck: mätprincip
Silikoncell: Drifttrycket deflekterar processisoleringsmembranet och en fyllnadsvätska överför trycket till en motståndsbro (halvledarteknik). Den tryckberoende förändringen i brons utspänning mäts och utvärderas.
Tryckvakt: Tryckvakten öppnar eller stänger en elektrisk PNP-kontakt när ett visst inställt tryck har uppnåtts. Dessutom finns en utgång för 4 till 20 mA.
Fördelar
- Silikoncell: För processtryck upp till 700 bar (10 500 psi), små nedsänkta processanslutningar, garanterat överbelastningsmotstånd, minimala termiska effekter
- Skyddsmembran: Många olika specialmaterial och processanslutningar, processtemperaturer från -70 upp till +400 °C (-94 till +752 °F)
- Tryckvakt: Funktionskontroll och information på plats med lysdioder och digital display, drift och visualisering är också möjlig via PC, hus i rostfritt stål och lasergraverad märkskylt