Strömförsörjning och barriärer
Strömförsörjning och barriärer för sensorer och transmittrar
Strömförsörjning och barriärer tillhandahåller t.ex. en transmitter med ström, vid behov även i Ex-klassat område, och överför sedan den galvaniskt isolerade signalen. Med tillvalet HART®-övervakning övervakas transmitterns status. På så sätt kan även kortvariga fel enkelt lokaliseras.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av strömförsörjning och barriärer på DIN-skena tillhandahåller:
- Strömförsörjning för transmittrar med två eller fyra trådar
- Aktiv barriär med strömförsörjning för säker separation av 4 till 20 mA-strömkretsar i en enhet
- Strömförsörjning och barriärer med dubbelriktad HART®-överföring, kommunikationsuttag för HART® och inbyggt HART®-motstånd för sensorkonfigurering
Mätprincip/applikationsexempel
Applikationsexempel – strömförsörjning till en temperaturtransmitter:
Om en 4 till 20 mA HART®-huvudtransmitter installeras i en temperaturgivare måste den strömförsörjas. En aktiv barriär ger ström till huvudtransmittern, vid behov även i Ex-klassat område, och överför sedan den galvaniskt isolerade signalen. Med tillvalet HART®-övervakning övervakas huvudtransmitterns status. Om ett fel uppstår skickar ett relä i den aktiva barriären ut ett larm.
Applikationsexempel för en passiv barriär med SPS:
Om en sensor i Ex-klassat område ska strömförsörjas via en SPS måste en passiv barriär användas. Den passiva barriären överför strömförsörjningen från det icke Ex-klassade området till det Ex-klassade området och skickar tillbaka 4 till 20 mA-signalen. Den passiva barriären kräver inte en strömförsörjning eftersom den får ström från 4 till 20 mA-mätkretsen.
Fördelar
- Stort utbud av strömförsörjning, flexibel strömkälla
- Strömförsörjning för transmittrar med två eller fyra trådar
- Galvanisk isolering av 4 till 20 mA-strömkretsar
- Internationella godkännande för explosiva miljöer, Germanischer Lloyd/marin-godkännande tillgängliga
- Sensorövervakning med system som varnar tidigt