Datahanterare och dataloggar
Datahanterare och dataloggar för processövervakning
Datahanterare är flexibla och kraftfulla system för att organisera processvärden. Tack vare sin intuitiva drift anpassar sig datahanterarna snabbt och enkelt till alla applikationer. Processmätvärdena visas tydligt på displayen och loggas, gränser övervakas och analyseras. Via vanliga kommunikationsprotokoll kan uppmätta och beräknade värden enkelt kommuniceras till system på högre nivå och individuella anläggningsmoduler kan sammanlänkas.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av datahanterare och dataloggare har:
- Datahanterare för pappersfri registrering, visualisering och övervakning av processvärden
- Datahanterare för fältmontering, panelmontering eller montering i Ex-klassade områden
- Datahanterare med enskilda applikationspaket t.ex. för energi-, batch- eller avloppsvattensapplikationer
- Dataloggare för visning och mätvärden
Mätprincip
Dataregistreringssystem mäter de anslutna insignalerna och extrapolerar informationen som krävs för individuella applikationer. Denna information visas sedan på enhetens skärm och lagras också internt eller på ett utbytbart datalagringsmedium. Denna processinformation kan lagras, långsiktigt, genom överföring till överordnade system (t.ex. datorer) och är därför redo och tillgänglig med ett knapptryck.
Beroende på processkrav och applikationer kan följande användas:
- Dataloggare: enkla enheter med integrerad digital display
- Datahanterare: kraftfulla enheter för enskilda applikationer och integration in i olika system
Vad alla dessa enheter har gemensamt är att de är praktiskt taget slitagefria (inga papper och pennor) och därför sparar tid och pengar.
Fördelar
- Hög grad av datasäkerhet
- Datahanterare med integrerad webbserver: fjärråtkomst till enhetsdrift och visualisering för lägre underhållskostnader
- Systemfunktioner: supporterar vanliga fältbussar (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) för snabb integration i olika system
- Kraftfulla programvaror och enhetens konstruktion garanterar en perfekt lösning i alla applikationer inom alla branscher