Främja hållbar produktion
Minska förbrukningen och reducera risker samtidigt som du maximerar avkastningen.
Våra senaste innovationer för den kemiska industrin säkerställer att anläggningen fungerar effektivt med innovativ mätteknik samtidigt som alla säkerhetsföreskrifter uppfylls. Vårt uppdrag är att hjälpa dig optimera resursförbrukningen och maximera verkningsgraden. Det här nya erbjudandet kännetecknas av funktioner för självdiagnostik, anslutningsteknik och safety by design (säkerhet genom design).
Smart trycktransmitter med Ethernet-APL
Den här transmittern hör till den nya Cerabar-generationen. Transmittern är robust och kan styras externt via en app på en mobil enhet med en säker Bluetooth-anslutning. Programvaran är utformad för att förenkla hanteringen – intuitiva guider tar användaren genom installation, proof-tester och verifiering av enheten. Heartbeat Technology erbjuder verifierings- och övervakningsfunktioner för att detektera oönskade avvikelser, t.ex. förändringar i mätkretsens egenskaper.
- Med Heartbeat Technology är det möjligt att verifiera enhetens status under tiden processen körs
- Smidig indikering av enhetens status – displayen byter färg från grön till röd när diagnosmeddelanden dyker upp
- Noggrannhet: upp till +/-0,025 % PROFINET med Ethernet-APL
- Minska systematiska fel – felfri SIL-driftsättning och instrumentstyrd proof-testing
Flödesmätare med Ethernet-APL för kemikalier
Flödesmätare med Ethernet-APL ger bättre effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet i kemiska produktionsprocesser genom att tillhandahålla snabb, tillförlitlig och standardiserad kommunikation av kritiska flödesdata.
- Webbserver som ger enkel fjärråtkomst för parameterinställning och felsökning
- Modern och avancerad systemintegrering via FDI-paket
- Kontinuerlig diagnostik, verifiering och övervakning via Heartbeat Technology
- Touch-aktiverade, moderna och avancerade människa-maskin-gränssnitt i webbserver och enhetshanterare
- Guidad parameterinställning för enkel användning
- Enhetsdrivrutin för cyklisk kommunikation (t.ex. GSD for PROFINET) lagrad i enheten