Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Proline Promag W med 0 x DN-fullflödeskonstruktion

0 x DN-fullflödeskonstruktion

Bästa möjliga mätresultat utan tryckförlust – oberoende av installationsplats

0 x DN-fullflödeskonstruktionen för de elektromagnetiska flödesmätarna Proline Promag från Endress+Hauser möjliggör tillförlitlig mätning oberoende av flödesprofil och installationsplats. Enheterna passar särskilt för montering i trånga utrymmen, t.ex. kompakta system eller skiddar, eftersom de inte behöver några intags- eller uttagsportar.

Fördelar

  • Större monteringsflexibilitet

  • Oberoende av flödesprofil

  • Inga intags- eller uttagsportar krävs

  • Ingen förstrypning eller tryckförlust

Obegränsad flödesmätning

Rörböjar, insatsenheter och andra hinder i rören kan orsaka turbulens i flödet och leda till inexakta mätningar. Tack vare 0 x DN-fullflödeskonstruktionen kan våra elektromagnetiska flödesmätare (0 x DN fullt flöde) fortsätta att mäta med hög noggrannhet (±0,5 %). Fullflödeskonstruktionen utan begränsningar förhindrar eventuella tryckförluster och finns för rör upp till 3 meter i diameter. Läs mer i vår broschyr!

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Världens första elektromagnetiska flödesmätare för obegränsade mätningar

Ladda ner

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement