Nivåmätning med radar
Kontinuerlig nivåmätning i vätskor och fasta material med fristrålande radarsensorer
Nivåmätning med radar med top-bottom-monterad Micropilot-sensor passar perfekt för applikationer i alla branscher. Trådlös radar med enkel driftsättning och problemfri drift sparar tid och pengar. För användning i många olika applikationer, oavsett om det är i enkla förvaringstankar, i korrosiva eller aggressiva medier eller tank gauging-applikationer som kräver hög noggrannhet. Se hela utbudet av Micropilot-enheter för radarapplikationer. Klicka på knappen nedan.
You've viewed 8 of 32 products
Nivåmätning med radar är en säker lösning även under extrema processförhållanden (tryck, temperatur) och ångor. Micropilot kan även användas i hygieniska applikationer för trådlös nivåmätning. Micropilot finns i versioner för olika branscher som vatten/avloppsvatten, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustri eller bearbetningsindustrin. Det finns även olika antennversioner för alla olika sorters radarapplikationer.
Radarmätning: mätprincip
Micropilot fungerar tillsammans med högfrekventa radarpulser som skickas ut från en antenn och reflekteras från mediets yta på grund av en ändring i dk-värdet (relativ dielektricitet). Löptiden för den reflekterade radarpulsen står i direkt proportion till avståndet som pulsen har färdats. Om formen på tanken är känd kan nivån beräknas utifrån denna variabel.
Fördelar
- Trådlös, underhållsfri mätning
- Påverkas inte av egenskaper hos mediet som densitet och konduktivitet. I bulkmaterial påverkas den inte heller av brus från fyllningen eller av damm
- Fritt justerbart mätområde
- För höga temperaturer upp till +450 °C/+842 °F