Vortexmätare
Vortexmätning: Robust och allsidig för vätskor, gaser och ånga
Vortexmätare används inom många olika branschområden för att mäta volymflödet av vätskor, gaser och ånga. Applikationer inom kemi- och petrokemibranschen t.ex., i strömgenerering och system för värmetillförsel involverar många olika fluider: mättad ånga, överhettad ånga, tryckluft, kväve, kondenserade gaser, rökgas, koldioxid, helt avmineraliserat vatten, lösningsmedel, oljor för värmeöverföring, matarvatten, kondensat, etc.
You've viewed 8 of 32 products
Den unika Prowirl 200
Vortexmätare används också ofta vid mätning av massflöde. Därför är moderna vortexmätare som t.ex. den mångsidiga Prowirl 200 konstruerade för mer än att bara mäta volymflöde, och levereras kompletta med temperatursensor och flödesdator.
Prowirl 200 är världens första vortexmätare med ett tillval som övervakar kvaliteten på ångan och omedelbart genererar ett larmmeddelande vid fuktig ånga. Prowirl 200 kan också användas för flödesövervakningssystem fram till SIL 2 och SIL 3, och är oberoende utvärderad och certifierad av Rheinland i enlighet med IEC 61508 .
Vortexmätprincipen
Mätning av ångkvalitet med ProwirlF 200 – för maximal driftsäkerhet, energi- och kostnadseffektivitet
Den här filmen visar att Prowirl 200 är den mest robusta vortexflödesmätaren i världen, också under extrema processförhållanden.
Detektering av fuktig ånga – mätning av ångans torrhetsfaktor.
Vortexmätprincipen
Denna mätprincip är baserad på det faktum att turbulens formas nedströms från hinder i flödet, som t.ex. en bropelare.
Inuti varje vortexmätare sitter därför en fyllig kropp i mitten av röret. Så fort flödeshastigheten uppnår ett visst värde bildas virvlar bakom denna kropp, virvlar som lösgör sig från flödet och rör sig nedströms. Frekvensen på virvelutjämningen står i direkt proportion till genomsnittlig flödeshastighet och således till volymflöde.
Virvlarna som avges på båda sidor om den fylliga kroppen genererar omväxlande ett lokalt positivt eller negativt tryck som detekteras av den kapacitiva sensorn och matas till elektroniken som en primär digital och linjär signal.
Fördelar
- Allmänt lämplig för mätning av vätskor, gaser och ånga
- Till stor del opåverkad av förändringar i tryck, densitet, temperatur och viskositet
- Hög stabilitet under lång tid: inget skifte i nollpunkten och K-faktor som håller hela livslängden
- Stort mätomfång på genomsnittligt 10:1 till 30:1 för gas/ånga, eller upp till 40:1 för vätskor
- Brett temperaturområde: -200 till +400 °C (+450 °C på begäran)