Processtransmittrar och gränsbrytare
Processtransmittrar och gränsbrytare i en enhet
Analoga mätvärden visas, utvärderas och beräknas av processtransmittrar. Den inbyggda strömförsörjningsslingan kan driva tvåtrådssensorer. De universella ingångarna möjliggör anslutningar för ström, spänning, temperaturdetektorer av resistanstyp (RTD) och termokopplingar (TC). Gränsvärden kan övervakas och relän kan kopplas om. Processignaler kan vidarebefordras via analoga utgångar. Det inbyggda applikationspaketet ”differentialtryck” (tillval) möjliggör snabb och enkel driftsättning av applikationer med differentialtryck.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av processtransmittrar och gränsbrytare tillhandahåller:
- Processtransmittrar och gränsbrytare för DIN-skena, för panelmontering samt för fältmontering
- Processtransmittrar och gränsbrytare med godkännande för explosiva miljöer
- Processvisningsenheter med styrningsfunktion (gränsvärdesövervakning, matematik, differentialtryck och linjärisering, m.m.)
Mätprincip: Processtransmittrar
En processtransmitter överför sensorsignaler (U, I, RTD, TC, motstånd) till en omvandlad, standardiserad 4 till 20 mA-utsignal.
Mätprincip: Gränsbrytare
Gränsvärden kan övervakas och relän kan kopplas om med gränsbrytare. De används för att styra maskinanläggningen som en del av styrsystemet och som säkerhetsspärrar.
Fördelar
- Utmärkt förhållande pris/prestanda
- Snabb, enkel och bekväm driftsättning och användning
- Internationella godkännande tillgängliga: Ex, Germanischer Lloyd/marin, UL, SIL, WHG