Kabelgivare
Kabelgivare för olika applikationer
Kompakta RTD- och TC-temperaturgivare med icke-löstagbar kabel för anslutning med plug-in eller screw-in. Kostnadseffektiva sensorer för användning inom processer och laboratorieapplikationer.
En kabelgivare är lätt att installera och erbjuder hög driftsäkerhet med hjälp av tillförlitliga och exakta temperaturmätningar i vanliga processer.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentsbeskrivning
Kabelgivare är speciellt lämpade för temperaturmätningar i maskiner, laboratorieutrustning samt anläggningar för gas och vätska, som luft, vatten, olje etc.
Utan dykficka har givarskyddet direktkontakt med processmediet. Detta gör det möjligt för kabelgivaren att snabbt och exakt upptäcka plötsliga temperaturförändringar.
I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard:
RTD – resistanstemperaturdetektorer: mätprincip
RTD-sensorn ändrar det elektriska motståndet beroende på förändringar i temperaturen. De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. Det vanligaste sensorelementet är en Pt100. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.
TC – termoelement: mätprincip
Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden. En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.
Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och +1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.
Fördelar
- Hög flexibilitet med hjälp av användarspecifika införingslängder och variabla processanslutningar
- Snabb svarstid
- Kostnadseffektivt