Säkerställ säkerheten genom att modernisera föråldrad teknik
Kraftverk är ofta riskklassade miljöer där det finns många potentiella faror för personalen, företaget och miljön. Skador eller produktionsförlust till följd av ett oplanerat avbrott kan innebära höga kostnader. Förebyggande åtgärder som att byta ut mekaniska mätare och andra omoderna tekniker mot mer tillförlitliga och effektiva system är nyckeln till att säkerställa maximal processäkerhet och prestanda.
50 000
Dollarpump
I vissa fall kan en mycket liten investering av instrument skydda en pump som kostar 50 000 dollar från allvarliga skador eller förhindra ännu större driftsförluster.
Hur vi kan hjälpa till
Förbättra processerna i er anläggning på ett säkert sätt. Oavsett om det gäller varm ånga till el, gasturbin med kombinerad cykel, hydroelektrisk kraft, invändig förbränningsmotor eller kraftvärmeverk – vi ger er vår branschkunskap och den bästa ersättningstekniken för era nuvarande mekaniska mätare och annan föråldrad teknik. Instrumentering som kräver mindre underhåll, har mindre risk för problem och som gör det lättare för er att uppnå era affärsmål.
Ett stort sortiment inom säkerhetsmätning som uppfyller internationella standarder: t.ex. ATEX, FM, TIIS
Modern och avancerad teknik enligt IEC 61508 SIL 2, som möjliggör homogen redundans fram till SIL 3 i säkerhetsinstrumenterade system
Inbyggd diagnostik, verifiering och övervakning; säkra processer och anläggningsdrift som säkerställs av Heartbeat Technology
Enhetliga driftkoncept som levererar med enkelhet och därför ger säkrare drifthantering
Med våra allsidiga servicetjänster och branschkunskap hjälper vi er genom hela anläggningens livscykel, världen över. Vi erbjuder också seminarier och utbildningar om säkerhet och standarder för att hjälpa till att öka kompetensen hos er personal
Applications
Direkt, noggrann flödesmätning vid gasturbinens intag
Bränsleförbrukningen har en stor påverkan på hur effektiv och lönsam en anläggning är och det är därför väldigt viktigt att noggrant kunna mäta naturgasens flödeshastighet. Traditionella turbinflödesmätare mäter endast volym, vilket betyder att andra mätare behövs för att bedöma massa eller flödeshastigheten på korrigerad volym. Eftersom dessa mätare utsätts för slitage försämras deras noggrannhet med tiden och de behöver även smörjas regelbundet.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att byta ut turbinflödesmätare mot Promass Coriolis kan ni mäta gasmassflödet direkt.
Ökad tillförlitlighet och säkerhet från Heartbeats självdiagnostik och verifiering in situ
Promass Coriolis är multivariabel: ni behöver inga andra mätare som mäter och korrigerar tryck, temperatur och densitet
Bättre noggrannhet på +/- 0,35 % innebär stora gasbesparingar
Byt ut detektorn och behåll er radiometriska källa Gamma
Många tuffa applikationer för anläggningar inom fossilbränslen, biomassa och energi som utvinns från avfall, fortsätter att lita på Gammas radiometriska mätning av nivå, nivåpunkt och densitet. Men i typiska installationer med rörmottagare från Geiger Müller försämras mätprestandan med tiden på grund av minskad källaktivitet och den relativa okänsligheten hos mottagarna.
Vår fackkunskap inom branschen
Ni kan utöka livslängden på er existerande radioaktiva källa genom att byta till nyare detektorer av scintillatortyp.
Detektorer med högre känslighet som Gammapilot FMG50 fungerar med svaga strålningsfält vilket gör att ni kan behålla er befintliga källa i många år
Undvik kostnader för byten och avfallshantering, slipp pappersarbete och minska riskerna
Automatisk pH-övervakning i avsvavling som kräver lite underhåll
Kontroll över pH-värdet är väldigt viktigt för ett korrekt fungerande rengöringssystem med rökgas. Men de tuffa slipande villkoren i gastvättaren utsätter pH-sensorerna för hårda prövningar. Standardinstallationer kräver frekvent rengöring och manuell kalibrering, samt regelbundna sensorbyten.
Densitetsmätning i kalkslam vid injektionsstället är viktigt för att göra processen med att rengöra rökgasen effektiv. När en viss koncentration uppnås avlägsnas gips från processen. Det slipande mediet gör detta till en utmaning som kräver en robust lösning som radiometrisk mätning. Men många åldrande system använder fortfarande starka energikällor och daterad transmitterteknik. Säkerhets- och certifieringshänsyn gör att ni behöver andra alternativ.
Vår fackkunskap inom branschen
Densitetsmätning kan utföras med den nya generationens radiometriska Gammapilot som är känslig och säker. För kunder som föredrar att inte använda radiometrisk mätning, kan Promass Coriolis simultanmäta densitet, massflöde och temperatur.
Den nya generationens radiometri Gammapilot är känslig, säker och robust för att säkerställa högsta möjliga mättillgänglighet
Promass Coriolis kan göra att ni slipper ha en radioaktiv strålkälla på er anläggning, vilket minskar behovet för certifiering, pappersarbete och utbildning
Enhetskonfigurering är en stor del av det vardagliga arbetet för en underhållsingenjör. Men de flesta bärbara enheter är begränsade till ett visst protokoll (t.ex. HART) och till att bara kunna konfigurera.
Vår fackkunskap inom branschen
Förbättra produktiviteten och säkerheten i fält med den nya robusta datorplattan Field Xpert som ger er tillgång till kraftfull och strömlinjeformad hantering av alla instrument. Spara tid och utgifter i tuffa miljöer med enkel konfigurering och verifiering av enheter, samt förbättrad anslutning.
Spara tid med den lättanvända, pekskärmsoptimerade, moderna användarupplevelsen
Minska kostnaderna genom att använda en enda enhet för PROFIBUS-, Modbus- och Endress+Hauser-specifika servicegränssnitt. Snabb anslutning till enheter med endast ett klick tack vare automatisk maskinvarudetektering
Förbättra regelefterlevnaden: skapa rapporter för konfigurering och Heartbeat-verifiering, visa ekokurvan, och mycket annat
Mät nivån på flygaska utan radioaktiv strålkälla och mottagare
Avlägsnande av partikelämnen från rökgaser kräver nivåpunktsvakter som indikerar när flygaskebehållarna i elektrostatiska filter och filterpåshus är fulla. Radiometrisk (Gamma) mätning är en välkänd och tillförlitlig lösning för detta, särskilt för kol av lägre kvalitet. Vilka alternativ har den som inte vill använda radiometrisk mätning?
Vår fackkunskap inom branschen
Kunder som fördrar att inte använda radiometrisk mätning kan byta till kapacitansnivåvakter som Solicap FTI77.
Få bort en radioaktiv strålkälla från er anläggning och få mindre bekymmer med regelverk, pappersarbete och utbildning. Sänk underhållskostnaderna
Som den mest robusta och tillförlitliga kapacitanssensorn som finns tillgänglig idag är Solicap FTI77 perfekt anpassad för heta och slipande miljöer
Det stora aktiva området erbjuder mycket stabil mätning (inga falska utlösningar)
Personalens säkerhet kommer först i designen, konstruktionen, driften och underhållet av ert kraftverk. Allvarliga personskador kan orsakas av utrustningsfel som ofta kan härledas till åratal av felaktig användning eller otillräckligt underhåll. Det är därför vi erbjuder en komplett serie av tekniska lösningar och servicetjänster som möter alla era applikationskrav. Vi tillverkar enligt högsta kvalitetsstandard för att garantera konsekvent utförande och kompatibilitet.
Tio gånger
högre tillförlitlighet för digitala enheter jämfört med mekaniska mätare
Inga
rörliga delar och oberoende av densitetsförändringar
Mer än 17 års
efterlevnad av funktionssäkerhetsstandarderna IEC 61508 (kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet)
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Säker maximering av vattenkraftverksprestanda
Risk för översvämning orsakas ofta av dålig planering, oförutsägbara naturfenomen och utrustningsfel. Spana in våra lösningar för vattenkraftverk.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .