Vätgas – ett viktigt energislag för utfasning av kol
Att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad genom vätgasens värdekedja
I omställningen till nettonollutsläpp anses vätgas allt mer som ett lovande energislag för lägre koldioxidutsläpp. Vätgas medför utmaningar för transport, förvaring och användning. Därför är expertrådgivning avgörande för exakta och tillförlitliga mätningar. Vårt sortiment möjliggör säker drift med optimala resultat samtidigt som lagar om spårbarhet, dokumentation och miljökrav efterlevs.
USD 80 billion
average annual global investment in H2 infrastructure to increase tenfold by 2050 (IEA)
Det är viktigt att tillförlitlig mätinstrumentering används genom hela vätgasens värdekedja – från produktion till förbrukning. För att säkerställa korrekta transaktioner och ansvarigheter måste coriolismätare mäta den överförda mängden vätgas exakt. För att uppfylla kvalitetsstandarderna spelar även mätning av vätgasens kvalitet en avgörande roll. Endress+Hauser erbjuder optimala instrument och lösningar för vätgasens ekosystem .
Brett sortiment: högpresterande mätutrustning från en och samma leverantör
Vi är unika eftersom vi kan erbjuda exakt och tillförlitlig mätning av kvalitet, kvantitet och sammansättning
De modernaste kommunikationsprotokollen kan användas för alla mätpunkter för sömlös integrering
Enkel installation och driftsättning: statusövervakning med Endress+Hausers Heartbeat Technology möjliggör underhållsfri drift
Data verifieras, godkänns och säkras för debiteringsändamål
Applications
Uppfyllda kvalitetskrav på vätgas vid elektrolysens utlopp
Grön vätgas kan produceras i elektrolysanläggningar som drivs av förnybara energikällor som sol- eller vindkraftverk som ett sätt att lagra betydande mängder energi som sedan kan utnyttjas när den behövs. Elektrolys är processen där elektricitet används för att spjälka vattenmolekylerna till vätgas och syrgas. Vätgas måste uppfylla höga kvalitetskrav beroende på metoden för transport och användning, särskilt i bränsleceller (ISO 14687:2019).
Vår fackkunskap inom branschen
Optiska tekniker för mätning av fukt (H2O) och syre (O2) erbjuder underhållsfri drift tack vare deras inneboende robusthet och tillförlitlighet. Endress+Hausers analysmätenheter erbjuder följande fördelar:
Mycket snabba svarstider för identifiering av orenheter i processen
Inga rörliga delar, ingen elektrolys, och optik med lång livslängd som nästan är underhållsfri
Mycket tillförlitlig konstruktion med sensorelement i det fasta tillståndet betyder mycket lång drifttid
Enkel installation och driftsättning med Heartbeat Technology för statusövervakning möjliggör underhållsfri drift i åratal
Vätgas kan transporteras med existerande naturgasinfrastruktur beroende på ledningarna. Ju mer vätgas som tillförs ett naturgasbränslesystem eller en gasledning desto mer minskar mängden metan, och därmed CO₂. Den tillsatta mängden kan variera från 10–20 % beroende på lagar och bestämmelser. Att kunna lita på noggrann mätteknik för flöde och sammansättning är avgörande för att säkerställa både mängden och kvaliteten i blandningarna.
Vår fackkunskap inom branschen
Med Endress+Hausers coriolisflödesmätare är det enkelt att mäta med hög noggrannhet, stabilitet och i slutänden reglera vätgasflödet i naturgasledningarna på korrekt sätt. För att fastställa det slutliga blandningsförhållandet är ramanspektroskopi ett tillförlitligt sätt att mäta den fullständiga gassammansättningen vid hantering av de vanligaste naturgaskomponenterna.
Säkra mätningar av sammansättning med ramanspektroskopi: med upp till fyra kanaler och fiberoptik upp till 150 m kan en ramananalysator även övervaka mängden vätgas längs en ledning efter tillförsel
Inline-mätningar för högre säkerhet för personalen och snabba svarstider: sonden sitter på långt avstånd från analysatorn, inga prover transporteras till analysatorn
Coriolisflödesmätare kan utföra mätningar i gasflöden med flera variabler som massflöde, densitet,
temperatur och korrigerat volymflöde
Mätning av vattenkvalitet för produktion av grön vätgas
Elektrolysprocessen kräver ultrarent vatten. För att producera 1 kg väte används 9 kg ultrarent vatten, vilket motsvarar cirka 30 kg havsvatten. Vatten som inte uppfyller kraven kan störa elektrolysutrustningen och öka driftkostnaderna. Konduktivitet är den viktigaste kvalitetsparametern. Den begränsas vanligtvis till <1 μS/cm för basiska elektrolysatorer och <0,1 μS/cm för PEM-elektrolysatorer.
Vår fackkunskap inom branschen
Havsvatten är en viktig källa med tanke på den begränsade tillgången till dricksvatten på många ställen i världen. Därför krävs tydliga behandlingssteg för att uppnå nödvändig renhet hos vattnet för elektrolys. Kvaliteten på vattnet som matas till membranet för omvänd osmos (RO) måste övervakas noggrant för att upprätthålla effektiviteten och utlösa rengöring och regenerering för att säkerställa korrekt vattenkvalitet. Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av sensorer och analysatorer för övervakning av dessa processer.
För basisk elektrolys används pH för att bibehålla den basiska elektrolyslösningen; modern och avancerad Memosens 2.0-teknik säkerställer tillförlitlig drift och lång drifttid
I industrivätgasanläggningar har även noggrann övervakning av organiska föroreningar (TOC) eller orenheter som silikat och natrium i matarvattnet för elektrolysen blivit allt viktigare
LOHC – ett enkelt sätt för distribution och förvaring av vätgas
Flytande organiska vätebärare (LOHC) är organiska föreningar som absorberar och släpper ifrån vätgas genom kemiska reaktioner. LOHC anses vara en praktisk metod för förvaring och transport av väte över långa sträckor med existerande infrastruktur.
Vår fackkunskap inom branschen
Under både hydrogenerering och dehydrogenerering uppstår höga temperaturer. Flera viktiga mätpunkter är avgörande för övervakning och styrning av reaktionen. Endress+Hauser hjälper till att säkerställa en säker och effektiv process samt produktkvalitet.
Brett sortiment av produkter, tjänster och lösningar
Mätenheter för coriolis-, värme- och vortexflödesmätning på ledningen med verifiering in-situ som optimerar hydrogenereringsprocesserna
Servodeplacementsgivarteknik för tankmätning av flytande väte
Lagring av flytande väte är en kryogen process som medför utmaningar för nivåmätningar på grund av de extrema temperaturerna -253°C (-423,4°F), avkokt gas och ångtrycket. För att säkerställa säker drift av lagringen i tanken och noggrann nivåmätning är tillförlitliga nivåmätare och oberoende larmande nivåvakter mot överfyllning avgörande.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers servomätare erbjuder en kontaktmetod för exakt mätning av vätskenivån. Denna mätmetod och teknik påverkas inte av ångtrycket eller temperaturen och säkerställer därför en säker, tillförlitlig och noggrann mätning av nivå och densitet hos flytande väte.
Ökad säkerhet tack vare tillförlitlig och noggrann mätning av nivå och densitet hos flytande väte
Ångreformering av metan (SMR) är den vanligaste processen för vätgasproduktion i raffinaderier. Processutmaningarna är bland annat höga temperaturer, katalysatoranvändning och nödvändigheten att styra processen med ett minimum av avvikelser. Blå vätgasproduktion innefattar SMR med kolinlagring i processkedjan.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment hjälper dig att optimera reformeringsprocessens effektivitet och sänker samtidigt utsläppen av växthusgaser. Ramanspektroskopi erbjuder många viktiga fördelar för högre effektivitet i SMR-processen och lägre utsläpp:
Momentan mätning av inkommande naturgas och syngas, inklusive H2, för SMR-optimering
Mätning vid provtagningskranen tar bort behovet av uppvärmda provtagningsledningar
Inget behov av bärgaser som används vid traditionella metoder
Inget behov av gasförbränning tack vare icke-förstörande analys vid högt tryck som låter den uppmätta gasen återföras till processen
Väte möjliggör utfasning av kol, integrering av förnybar energi och mobilitet med nollutsläpp. Tack vare sin renhet och användbarhet inom flera sektorer erbjuder den heltäckande möjligheter till ren energi. Den globala efterfrågan kommer från raffinaderier, ammoniakproduktion och annan industri. Källorna till vätgasproduktionen är bland annat fossila bränslen, industriprocesser, biomassa och förnybar energi. Den klassificeras som blå eller grön beroende på ursprunget och transporteras via gasledningar, lastbilar eller fartyg i gasform eller i flytande form (LH2).
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Andra branscher
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .