Olje- och gasseparation optimeras med exakt övervakning
Maximera separationsprestanda och minimera driftskostnaderna med smart mätteknik
Att separera kolvätehaltiga vätskor och gaser från vatten och sediment är en utmaning. Det enda sättet att få optimala olje- och gasseparationsprestanda är genom extremt tillförlitlig och exakt övervakning av flera parametrar, bland annat temperatur, tryck, nivå, flöde och gränssnitt. När distinkta gränssnitt ersätts av kontinuerlig gradering kan mätningarna bli mycket komplicerade, och det krävs expertkunnande och tillämpade tekniska lösningar. Vi kombinerar båda för optimala separationsprestanda.
2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Hur vi kan hjälpa till
Med Endress+Hausers breda utbud av mycket tillförlitlig och branschledande mätteknik som täcker in processvariabler i varje steg möjliggörs effektiv kontroll av olje., vatten-, gas - och sandseparation.
Identifiera vätske- och sedimentlagerplatser och tjocklek, optimera injektionen av emulsionsbrytare och skumdämpare
Öppna standarder för enkel integrering och flexibel kontroll
Enkel eftermontering för profilmätningslösningar
Säkerställer överensstämmelse med miljöstandarder
Applications
Separation av tung och extra tung råolja*
Traditionella mättekniker har begränsningar vad gäller separation av tung och extra tung råolja, inte bara på grund av deras oförmåga att tillhandahålla kompletta processdata. Det faktum att dessa tekniska lösningar måste installeras inuti separatorn gör dem sårbara för föroreningar.
*Tung: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³) Extra tung: < API 10 (> 1 000 kg/m³)
Vår fackkunskap inom branschen
Eftersom Endress+Hausers Gammasystem för densitetsprofilering installeras utanför separationskärlet är den lösningen att föredra för övervakning av separationsprocesser för tung och extra tung råolja.
Undvik onoggranna mätningar på grund av kontaminering och avlagringar
Separationsprocessen för medeltung råolja blir komplicerad på grund av behovet att exakt mäta både den totala nivån och gränssnittet, vilket inte är möjligt med en enda enhet. Dessutom förekommer ofta ett emulsionslager som om det överstiger ett djup på 5 cm (2 tum) gör det omöjligt för en standardenhet med guidad radar att mäta gränssnittet.
*Medel: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³)
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har utvecklat tekniska lösningar som är speciellt utformade för att hantera de unika utmaningar som förekommer i separationsprocessen för medeltung råolja.
Förenkla separationen av medeltung råolja med en enda enhet
Övervaka gränssnittet oavsett emulsionslager med vår multiparameterversion av guidad radar-teknik
Minimera driftstopp i processerna och sänk driftskostnaderna
De flesta av dagens horisontella separatorer för lätt råolja har mekaniska enheter för nivå- och/eller densitetskontroll. Mekaniska enheter har begränsningar som kräver både specifika anpassningar beroende på API hos den olja som ska mätas och vanligt pågående underhåll.
*Lätt: API 45–31.1 (< 870 kg/m³)
Vår fackkunskap inom branschen
Med sin avancerade kombination av guidad radarnivåmätning löser Endress+Hausers instrumentering de begränsningar som mekaniska enheter har och optimerar separationsprocessen för lätt råolja.
Välj Levelflex FMP55, den nya standarden för mätning mellan gränssnitt
Undvik driftstopp på grund av instrumenteringsanpassningar när utgången ska bytas
Läs om hur ni kan göra separationsprocessen effektivare
Fördelar
Att få ut maximalt med resurser är er prio nummer ett – att stötta er i den processen är vår. Med våra lösningar för processautomation får ni alltid säker, effektiv och ren drift. När en värdefull medlem av ert team går i pension kan det vara svårt att ersätta den kunskap som personen besitter. Vår serviceorganisation kan hjälpa er att fylla ut eventuella tomrum med inspektions-, driftsättnings-, engineering- och kalibreringstjänster, och utbildningsprogram för framtida anställda.
300+
system för radiometrisk störningsmätning och densitetsprofilering världen över
8 500 l
emulsionsbrytare sparade på ett år, vilket motsvarar 10 %
5 %
mindre risk för skumbildning inuti en separator
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Maximera effektiviteten för dina naturgasprocesser
Maximera produktiviteten i anläggningar för naturgasbearbetning, kondensering och kondenserad naturgas med mätlösningar från Endress+Hauser.
Du behöver mätinstrument och automationslösningar för styrning och effektiv drift av komplexa raffineringsprocesser. Vårt sortiment ökar tillgängligheten och säkerheten i din anläggning.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .