Avancerade övervakningslösningar hjälper till med att optimera luftningen vid behandlingen av avloppsvattnet och även att sänka energikostnaderna
Luftningen vid avloppsvattenreningen står för cirka 60 % av den totala energiförbrukningen vid reningsverk. Energiförbrukningen är den största kostnadsdrivaren vid avloppsvattenrening, och dess optimering är en av de många utmaningar som anläggningsoperatörer ställs inför, i kombination med en allt strängare säkerhetslagstiftning. Våra online-lösningar för syre- och näringsämnesmätning driver inte bara energibesparingar vid styrningen av syresättningsprocesser, de ger mätbara förbättringar av biologiska processer.
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Hur vi kan hjälpa till
Våra avancerade övervakningslösningar möjliggör optimal kontroll av luftningsprocessen och sänker energi- och kemikalieförbrukningen samtidigt som de uppfyller kraven i all tillämplig lagstiftning.
Avancerad övervakning av miljöparametrar för tillförlitliga bakteriologiska processer
Bättre styrning av nitrifikationsprocessen för minskad ammoniumanvändning
Exakt syremätning för optimerad energiförbrukning i blåsmaskinen
Applications
Förenklad luftningsövervakning
Tillförlitlig luftning kräver exakt övervakning av de många miljöparametrar som behövs för att skapa en optimal miljö för bakterierna, till exempel syre, ammonium, nitrat, pH, temperatur och uppslammade solida ämnen. Den här typen av övervakning gör det ännu mer komplicerat att styra en modern avloppsvattenreningsanläggning.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt omfattande sortiment av instrument, servicetjänster och lösningar gör det lättare att optimera luftningsprocessen och möjliggör tillförlitlig och effektiv skötsel av reningsverket.
Upptäck vårt sortiment med vätskeanalys sensor som täcker alla viktiga parametrar
Ta en titt på våra temperaturgivare och transmittrar från temperaturmätning
Hantera upp till 8 mätpunkter för liknande eller olika parametrar med vår flerkanalstransmitter Liquiline CM448. Öppna kommunikationsgränssnitt underlättar systemintegration, smidig drift och lätt underhåll och kalibrering
Ta bort kväve från avloppsvatten på ett säkert sätt med Liquiline Control
Det första steget vid borttagning av kväve är nitrifiering. Det kräver nära övervakning av nedbrytningen av ammoniumet och utgör en stor kostnadsfaktor eftersom denna typ av vätskeanalys ofta kräver att man lägger till ytterligare substanser för att kunna göra mätningar.
Vår fackkunskap inom branschen
Tack vare våra tillförlitliga, användarvänliga och hållbara tekniker för mätning av ammoniumkoncentration under nitrifikationen kan operatören reagera snabbare vid störningar i ammoniumnivån.
Syrenivåerna kontrolleras genom att jämföra den uppmätta koncentrationen med börvärdet. Våra flexibla lösningar för syreövervakning kan anpassas efter era krav, med snabb leverans av tillförlitliga och exakta resultat.
Vår fackkunskap inom branschen
Syrenivåerna kontrolleras genom att jämföra den uppmätta koncentrationen med börvärdet. Våra flexibla lösningar för syreövervakning kan anpassas efter era krav, med snabb leverans av tillförlitliga och exakta resultat.
Mät noggrannt koncentrationen av löst syre med vår digitala aperometriska syresensor COS51E
Förhöjd processäkerhet med Memosens 2.0-sensorer med digital teknik
Lägre energiförbrukning genom ytterligare optimering av blåsmaskinsdriften
Upptäck luftningsprocessen som hör till behandlingen av avloppsvatten
Fördelar
Våra bransch- och applikationsexperter har arbetat med många kunder och uppnått enastående resultat när det gäller att optimera luftningsprocessen i reningsverk. Endress+Hausers heltäckande sortiment inom instrumentering, servicetjänster och lösningar garanterar framgång redan från start. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner i alla delar inom avloppsvattenrening.
Upp till 30 %
av energikostnaderna kan sparas in med vår lösning för styrning av luftningsprocesser
40%
analyssensorer får lägre livstid med Memosens-teknik
300 000
Memosens-sensorer har installerats över hela världen
Liquiline Control regulates nitrification and denitrification in the Stadtlohn wastewater treatment plant. The control system ensures compliance with limit values and optimized energy usage.
Syre-, ammonium- och nitratmätning i kombination med haltberoende kontroll av luftningsprocesser kan hjälpa operatörer att förbättra anläggningsdriften.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Slambehandling av avloppsvatten
Optimerad slambehandling av avloppsvatten bidrar till lägre kostnader, effektivare rötkammare och överensstämmelse med miljöföreskrifter!
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .