Optimera regleringen av membranfiltreringen för att säkerställa högsta vattenkvalitet
Membranfiltrering används vid avsaltning av havsvatten, vattenåtervinning och andra moderna vattenreningsprocesser. Olika filtreringsmetoder används beroende på partikelstorlek och applikationens krav. Utmatningen med tryckdrivna metoder är att reglera rengöringscyklerna noggrannare och undvika att membranen utsätts för oåterkalleliga blockeringar eller skador. Endress+Hausers omfattande sortiment av sensorer säkerställer vattenkvaliteten och maximerar anläggningens tillgänglighet.
95
miljoner kubikmeter
dricksvatten framställs dagligen av avsaltningsanläggningar över hela världen. Enligt en rapport från United Nations University, 2019 är mer än 300 miljoner människor beroende av detta vatten.
Hur vi kan hjälpa till
Vårt sortiment optimerar säkerheten och tillförlitligheten vid membranfiltrering i vattenrening. Mekaniskt skydd övervakas huvudsakligen genom tryck och differenstryck. Noggrann kvalitetsövervakning med analyssensorer i inloppet minskar förekomsten av kalkavlagringar och föroreningar betydligt.
Applications
Membranfiltreringsprocess
Membranfiltrering tar bort bakterier, mikroorganismer, partiklar och naturligt organiskt material från vattnet genom att tvinga vattnet igenom ett filter. Storleken på materialet som kan tas bort under filtreringen beror på storleken på filtrens porer. Det finns fyra typer av membranfilter beroende på partikelstorlek.
Mikrofiltrering
Nanofiltrering
Ultrafiltrering
Omvänd osmos
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har djupgående branschkunskap och kunnande för att erbjuda passade processinstrumentering. Varje membranfilter kräver konstant övervakning av nödvändiga parametrar för att säkerställa vattenkvaliteten, säkerheten och regelefterlevnaden
I de tryckdrivna membranfiltreringsprocesserna kan filtren skadas av trycktoppar och slitage. Sådana toppar är svåra att förutsäga; därför måste tryckenheterna tåla trycköverbelastning och tillhandahålla tillförlitliga mätningar snabbt och under lång tid.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers robusta differentialtryckenheter hjälper till att förhindra filterskador genom att svara snabbt på trycköverbelastningar. Trycktoppar kan förutsägas genom innovativ sensorteknik. Behovet av filterunderhåll indikeras på ett tillförlitligt sätt.
Mer information om vårt sortiment för mätning av processtryck och differentialtryck
Ta en närmare titt på vår digitala trycktransmitter Cerabar PMP51B
Kontroll över inloppets kvalitet minimerar biologiska föroreningar och kalkavlagringar, optimerar rengöringscyklerna och säkerställer på så sätt en längre livslängd för membranen. Olika parametrar används för att hantera kvaliteten i inloppet vid omvänd osmos: pH, turbiditet, klor, SAK, konduktivitet och redoxmätning. Kraven på sensorerna för kvaliteten i inloppet är tillförlitlighet, stabilitet, lågt underhållsbehov, enkel kalibrering och dokumentation.
Endress+Hauser förenklar komplicerade applikationer med olika mätparametrar tack vare vårt breda sortiment och innovativa tekniker som t.ex. Memosens som möjliggör första steget mot en digital framtid. På så sätt kan vi hjälpa dig inte bara med att garantera tillgängligheten och kvaliteten på din vattenrening genom membranfiltrering utan även med att minska kostnaderna för underhåll och kalibrering.
Pasfrost relies on Memosens CLS82D for the conductivity measurements in its water reuse plant. The sensor provides precise measurements even of very low conductivity values.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Vattensäkerhet
Kvalitetsövervakning av dricksvatten
Uppfyll standarder och hantera risker med innovativa lösningar inom instrumentering, analys och underhåll för kvalitetsövervakning av dricksvatten.
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .