Samarbeta med oss för att hitta den rätta balansen mellan regelefterlevnad och effektivitet
Idag, kanske mer än någonsin, måste vatten- och avloppsindustrin balansera påtryckningar för att förbättra vattensäkerhet med en minskad budget.. Vi blickar framåt och kan hjälpa dig att skydda, bevara och optimera processer. Endress+Hauser kan genom en innovativ kombination med mätinstrument, experttjänster och branschkunskap hjälpa dig uppfylla dina operativa målsättningar i hela vattencykeln.
Fallstudier
Läs om våra kunders framgångar
Increasing water efficiency
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
50% less precipitant - 100% reliability and cooperation
IDEA achieved tremendous cost savings through continous monitoring with the CA80PH Analyzer at their site in Wallonia
Focused on the future
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Safe phosphate elimination with minimal effort
Thanks to Endress+Hauser the Wastewater treatment plant in Breuberg meets legal requirements and ensures safe phosphate elimination.
Safeguarding health with clean water
To ensure that limit values for drinking water are complied with at all times, NSI-Technik supports the pathology department of Würzburg University Hospital with a disinfection panel
Free chlorine measurement for monitoring water disinfection
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Monitoring water quality in fish farms
Optimal water quality in fish farming with the Endress+Hauser monitoring solution with the latest measurement technology and data management
Online-seminarium
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Nollförlust – Våra avancerade kvantitativa metoder, tekniklösningar och processkunskaper ger ökad produktivitet och lägre driftskostnader så att dina nyckeltal kan uppnås.
Kvalitet och regelefterlevnad – Säkerställ att kvalitetsnivåerna för vatten och avlopp uppfyller miljömässiga och lagstadgade normer med våra förbättrade övervakningsresurser.
Digitala driftsförbättringar – Från driftseffektivitet till optimerat underhåll, med maximala prestanda från anläggningarna i din digitala framtid.
Upptäck våra senaste lanseringar och innovationer för vatten och avlopp!
Lokal information
Spotlight
Quality & Compliance
Liquiline - en multivariabel analysplattform
Liquiline är den perfekta plattformen för alla vätskeanalysapplikationer. Den utgör grunden för våra transmittrar, analysatorer och provtagare och bygger på den digitala Memosensteknologin. En enhetlig drift är bara en av många fördelar.
Relaterade ämnen
Flödesmätning blev precis lite enklare
Flödesmätning blev precis lite enklare
Media
Nyckelfärdiga analystavlor för alla dina parametrar
Tillförlitliga och kompakta lösningar för övervakning av vattenkvalitet
Produktbroschyr för vatten- och avloppsbranschen. Översikt över vårt sortiment för industrin, från produkter, servicetjänster, lösningar, digitalisering samt kundberättelser.
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .