Säker och effektiv förvaring och distribution av olja och gas
Maximera prestandan och minimera riskerna med tillförlitlig mätning, övervakning och automation
Det finns stora påtryckningar från konkurrenter när det gäller förvaring och distribution inom olje- och gasindustrin. Kraftig konkurrens på marknaden ställer högre krav på anläggningens effektivitet än någonsin förr. Tankkapaciteten måste optimeras, lagerbeståndet kontrolleras noga och processer måste optimeras för lastning och transport. Sådana krav medför också ökade risker för driftansvariga och miljön. Därför är det viktigt att säkerställa driftsäkerheten. Endress+Hausers sortiment möjliggör enkel och säker drift med optimala prestanda.
75 %
av världens tankfartygsflotta har oberoende ägare. Inom transport-och förvaringsnätverket för naturgas sker nästan all transport till flera hundra underjordiska lagringsanläggningar via mellanstatliga mellanhänder, som ägs av ca 70-80 olika företag. Denna labyrint av transporter och lagerhållning kräver stränga inspektioner, standarder och regler som måste efterföljas.
Från exakt och effektiv silo- och tank gauging till mycket noggrann custody transfer och terminalautomation erbjuder Endress+Hauser en komplett serie av tekniska lösningar och installationer, som tillsammans med skalbara programvaror skapar enhetliga drift- och säkerhetskoncept för hög prestanda och enkel, säker drift.
Efterlevnad av internationellt erkända standarder och rekommendationer som API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Produktlinjer certifierade enligt standarder för explosionsfarliga områden som ATEX, FM, TIIS Safety by Design
Den senaste tekniken (IEC 61508 SIL 2 och upp till SIL 3 för homogen redundans)
Applications
Noggrann och säker debiteringsmätning
Lastning och lossning kan ge upphov till konflikter angående både kvantitet och kvalitet. Sådana situationer kan undvikas med högre precisionsnivåer och transparens som erbjuds av certifierade custody transfer-mätlösningar.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare är både mycket noggrann och tillförlitlig, och kan mäta flera parametrar med minimalt underhåll och omkalibrering. Transportkapaciteten kan ökas med garanterad transparens, noggrannhet och säkerhet i processen.
Öka hanteringsvolymen med större mätstorlekar
Lasta säkrare med högre toleranser för luft-/gasinnehåll än med mekanisk mätning
Öka anläggningens prestanda och effektivitet
Uppnå operativ spetskompetens från uppstart till långvarig drift med våra driftsättningstjänster
Felaktiga volym-till-massa-beräkningar och luftfickor i bränslet kan göra mätning av bunkertankning till en dyr och osäker process.
Vår fackkunskap inom branschen
Öka transparensen genom att byta ut vanliga kvantitetsmätningar mot system för bunkerbränsledosering som t.ex.Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare. Under tankningen kan flera processparametrar övervakas samtidigt via en kontrollpanel. Dessutom korrigeras luftfickor i mätningen vid tömning av tanken.
Optimerat förebyggande av överfyllda förvaringstankar
Vid hantering av brandfarliga eller petrokemiska produkter kan överfyllnad av tankar öka riskerna och farorna betydligt. System som förebygger överfyllnad spelar en viktig roll i att minska sådana risker.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har samarbetat med Rockwell Automation för att utveckla ett förkonfigurerat lösningspaket med oberoende säkerhetscertifiering för hela instrumenteringens säkerhetskrets, från mätning och kontroll till elementkorrigering. Lösningen överensstämmer med industrins bästa praxis och standarderna API 2350 och IEC 61511.
Marknadsutveckling, tuff konkurrens, förändringar i föreskrifter och sociala miljöer bidrar alla till ett ökat behov av terminalautomation.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder automationssystem för anläggningar i alla storlekar och för alla applikationer, från lastområden för transport via väg, järnväg och båt till depåer och terminaler, inklusive hantering av processers undersystem och anslutningar till affärssystem.
Minska kostnaderna för installation, drift och underhåll
Dra nytta av custody transfer-mätskiddar som överensstämmer med API och MID
Förbättra säkerheten för dina förvarings- och distributionsytor
Träffa vår expert
"Knowledge is one thing, but it's all about people. Serving customers and making a difference is what drives me in my job."
Fördelar
Vi optimerar våra processer kontinuerligt och använder innovativ teknik för att kunna flytta fram gränserna för mätning, styrning och automation. För kunderna erbjuder vi säkra och effektiva lösningar som ger stora fördelar.
Mindre än 5 minuter
är tiden det tar att köra ett ”proof test” på 16 tankar
Mer än 17 års
efterlevnad av funktionssäkerhetsstandarderna IEC 61508 (kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet)
Vår lösning för tanköverfyllnadsskydd med oberoende högnivå-larm installerades i Mellanöstern och hjälpte vår kund att minimera riskerna för större olyckor.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Bättre alternativ till mekaniska mätare
Det är dags att lämna föråldrade mekaniska mätare och andra äldre mättekniker bakom sig, och gå över till instrumentering som är tillförlitlig oavsett processförhållanden. Kolla in några bra alternativ.
Säkerställ processäkerhet över hela naturgasens värdekedja
Maximera processäkerheten med vår bäst anpassade instrumentering och lösningar för naturgas och LNG, inklusive bearbetning, transport, förvaring och distribution.
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .