Ökad säkerhet, bättre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader
När de först installeras fungerar mekaniska mätare bra. Men bättre mätalternativ säkerställer maximal processäkerhet och prestanda, och förhindrar att er dyrbara tid och energi läggs på instrumentunderhåll. Varför ska ni kompromissa med era processer, eller riskera en dyr nedstängning på grund av för gammal teknik som har passerat bäst före-datumet? Det är dags att byta ut föråldrade mekanisk mätare och andra äldre mättekniker bakom sig, och gå över till instrumentering som är tillförlitlig oavsett processförhållanden.
4,100
USD/ hour
is the price for stopping the process completely, assuming a liquid flow velocity of 2.0 m/s, a standard DN 50/ line, a flow rate around 15,000l/ hour, with a value of 0.30 USD/ l.
Vårt erbjudande
Vi arbetar för att ge er support, service och optimera era processer, oavsett var i världen ni befinner er. Vi erbjuder vår branschkunskap, processkunskap, ett enhetligt angreppssätt med tydliga procedurer, och de bästa alternativa tekniker för att underlätta ert byte från föråldrade mekaniska mätare och annan äldre instrumentering. Kort sagt hjälper vi er att säkerställa att kritiska mätuppgifter sköts av modern, exakt och tillförlitlig teknik för att skydda era processprestanda.
Efterlevnad av API 2350 säkerhetsrekommendationer
Kortare engineering- och driftsättningstid
Bättre processtillgång och tillförlitlighet, och lägre underhållskostnader
Ökad produktion och bättre produktkvalitet, med den lägsta totala ägandekostnaden
Inbyggd diagnostik, verifiering och övervakning; säkra processer som säkerställs av Heartbeat Technology. Proof test-intervall på upp till 12 år
Applications
Tillförlitlig, effektiv separation av källvätska
Flottörer och deplacementsgivare används ofta för mätning av kontaktyta och allmän nivåmätning. Men de kräver mycket underhåll för att säkerställa noggrannhet, tillsammans med kontinuerliga justeringar för olika råoljors densitet. Detta kan resultera i stora underhåll i avlägsna samlingskärl för råolja.
Vår fackkunskap inom branschen
Med modern och noggrann guidad radar eller radiometriska mättekniker, kan ni minska underhållet och säkerställa kvaliteten på råoljan så att den är redo att skickas till raffinaderiet.
Gör er separator tydlig med serierna Levelflex FMP55 och FMP51 av nivåinstrument med guidad radar
Undvik överföring av vätska i gasbenet och kontrollera samspelet mellan vatten- och oljenivån
Injektioner av kemikalier i processledningar och vätskor sker dagligen inom oljefältsservice och inom produktion och behandling av olja och gas. Varje kemisk injektionsskid har en kritisk mätuppgift.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder en komplett serie av mätinstrumentering som fungerar i tuffa förhållanden, tillsammans med utformningstjänster av skiddar för att skydda er personal och infrastruktur, förbättra produktiviteten, minska kostnaderna och undvika driftstopp.
Minska kemikalieförbrukningen och förbättra kontrollen med Coriolis-flödesmätare: Tvåtrådsteknik sparar vikt och utrymme, sensorn är resistent mot invändig igensättning tack vare det självdränerande mätröret
Motverka över- och undertryck för att säkerställa effektiv injektion med noggrann tryckmätning med snabbrespons
Att maximera matningshastigheten för råoljedestillationskolonnen och samtidigt säkerställa att blandningen av råoljetyper uppfyller miljökraven är ett måste. Att modernisera era nivåmätartekniker kan hjälpa er att undvika kostsamma driftstopp. I vakuumdestillation äventyrar varierande omgivningstemperaturer tillförlitligheten hos traditionella differentialtrycksmätare (dp) som använder kapillärer. Dessutom kan mekaniska och termiska påverkningar förstöra kapillärerna var och varannan månad.
Vår fackkunskap inom branschen
Nivåmätning med guidad radar (Levelflex) i destillationskolon är ett tillförlitligt alternativ till deplacementsgivare (överensstämmelse med API2350 – funktionssäkerhet) eftersom den inte påverkas av densitets- och temperaturförändringar.
Undvik felaktig mätning och driftstopp i vakuumdestillationen med ett tillförlitligt, noggrant och responsivt elektroniskt dp-system
Noggrann densitetsmätning är mycket viktig för volymetriska custody transfer-applikationer och mätarkontroll. Densitet är också en nyckelindikator för processvätskans kvalitet. Äldre vätskedensitetsomvandlare förändras med tiden och kräver regelbunden omkalibrering, och de är också känsliga för förändrade processförhållanden och vätskeegenskaper som viskositet.
Vår fackkunskap inom branschen
Eliminera dessa nackdelar med en modern densitetsmätare som garanterar olikartad densitetsmätning under växlande, realistiska förutsättningar.
Uppnå större precision under verkliga processförhållanden med Promass Q Coriolis-flödesmätare
Den högsta mätnoggrannheten för massflöde, densitet och temperatur, med kompensering i realtid för växlande processförhållanden
Flottörer används väldigt ofta i nivåapplikationer på grund av sitt pris. Deras tillförlitlighet påverkas dock av variationer i densitet och de blir ofta igensatta med tiden, vilket orsakar oprecisa mätningar (stopp/blockeringar). Detta leder till höga underhållskostnader som orsakas av nödvändig regelbunden rengöring och demontering. Proof testing blir därför en tidskrävande och svår uppgift.
Vår fackkunskap inom branschen
Att byta ut era flottörer mot stämgaffelsgränsbrytare kan ge bättre tillgänglighet och säkerhet.
Spendera mindre tid med att underhålla, kontrollera och rengöra
Dra nytta av självövervakande enheter med SIL3-förmågor (överensstämmelse med API 2350)
Befintliga flödesmätningstekniker som PD, turbin, svävkroppsmätare (VA) och differenstryck – en gång de bästa eller de enda lösningarna – är inte längre de enda alternativen.
Vår fackkunskap inom branschen
Idag är moderna flödestekniker som vortexmätning, ultraljud och Coriolis mycket mer tillförlitliga alternativ, speciellt när en anläggnings process behöver förbättras. Endress+Hauser erbjuder ett stort urval av olika enheter.
Klicka igenom för att se hur ni kan förbättra processprestandan
Träffa vår expert
"When I meet you as a customer, I really try to understand what are your needs, tasks and processes, before presenting you anything and sharing my experience."
Fördelar
Vi på Endress+Hauser drivs av en innovationsanda och har alltid ert bästa för ögonen. Vi ser till att ge er de bästa lösningarna samtidigt som vi säkerställer processäkerheten. Vårt erfarna ingenjörsteam hjälper er att utforma och välja de rätta mätarna för era viktiga mätpunkter. Vi tror på hållbara och långsiktiga samarbeten.
287
patentansökningar under 2018
50 %
av de totala kostnaderna för ägandesparande med elektroniskt dp
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
Elektroniska differenstrycksystem ersätter traditionella kapillärsystem för nivåmätning i separatorkärl. Både noggrannheten och tillförlitligheten förbättras!
Se hur Centauri Technologies LP (i USA) minskade sitt underhåll och sina kostnader genom att ersätta traditionella differenstryckmätare av kapillärtyp med våra elektroniska differenstrycktransmittrar.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Säker och effektiv förvaring och distribution av olja och gas
Bränder, explosioner, farliga utsläpp – välj säkra lösningar för kalibrering och mätning för att skydda medarbetare, miljö och utrustning.
Säkerställ processäkerhet över hela naturgasens värdekedja
Maximera processäkerheten med vår bäst anpassade instrumentering och lösningar för naturgas och LNG, inklusive bearbetning, transport, förvaring och distribution.
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .