Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och fasta material med kapacitiva givare
Kapacitiv nivåmätning med Liquicap är en enkel och kostnadseffektiv lösning som ger många möjligheter för nivåövervakning i vätskor. I synnerhet i små tankar och medier som ger avlagringar. Nivådetektering fungerar med de kapacitiva nivåvakterna Liquicap, Liquipoint, Minicap eller Solicap i applikationer med aggressiva medier och mycket avlagringar i vätskor och fasta material. Se hela utbudet av kapacitiva nivåsensorer. Klicka på knappen nedan.
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.
Kapacitiva nivåsensorer är en välbeprövad och kostnadseffektiv lösning för nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial. Det finns flera olika transmittrar för kontinuerlig nivåmätning och omkopplare för nivådetektering. Mätning av gränssnitt är också möjligt. Mätprincipen är välbeprövad och används i miljontals applikationer.
Kapacitiv mätning: mätprincip
Principen för kapacitiv nivåmätning baseras på kapacitansförändringar i en kondensator. Givaren och tankväggen bildar en kondensator vars kapacitans beror på mängden produkt i tanken: En tom tank har lägre kapacitans, en full tank högre.
Fördelar
Välbeprövad och testad mätprincip – robust och säker
Universellt anpassningsbar givare
Tillförlitlig drift även vid mycket avlagringar och i viskösa medier
Enkel driftsättning
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .