Trådlös nivådetektering i fasta material med fristrålande radarsensorer
I många fall där kontaktmetoderna är begränsade, är mikrovågsbarriärer den lämpligaste lösningen. Soliwave-enheter förhindrar störningar, indikerar nivå, löser positions- och beräkningsuppgifter, och har trådlös mätning vilket leder till mindre slitage. Typiska produkter som mäts med denna metod är träspån, pappers- och kartongspån, kalk, småsten, sand eller till och med påsar och hela lådor.
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Mikrovågsbarriären använder en trådlös procedur för att detektera nivåerna. Den kan monteras i behållare, rörledningar, trummor eller i öppna trummor. Det går att mäta från utsidan genom behållare av icke-metalliskt material. Soliwave passar som nivåvakt för kontroll och beräkning av alla typer av bulkmaterial. Sändare och mottagare interagerar.
Mätning med mikrovågsbarriär: mätprincip
Mikrovågsbarriärer används för att detektera alla sorters bulkmaterial utifrån mikrovågor (sändare/mottagare-principen). Detekteringen av rörelse i bulkmaterialet (existerande/inte existerande) baseras utifrån den dopplereffekt mikrovågorna ger.
Fördelar
Beröringsfri – mikrovågorna tränger in i tankarna utifrån
Mätprincipen påverkas nästan inte alls av processförhållanden
Mekanisk, robust lösning – underhållsfri
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .