Analoga mätvärden visas, utvärderas och beräknas av processvisningsenheter. Stora displayer erbjuder enkel läsbarhet under alla omgivningsförhållanden. De universella ingångarna möjliggör anslutningar för ström, spänning, temperaturdetektorer av resistanstyp (RTD) och termokopplingar (TC). Visningsenheter som drivs av mätkretsen kräver ingen strömförsörjning och kan användas universellt i strömmätande kretsar. De kan enkelt installeras i egensäkra applikationer. Fältbussvisningsenheter stöder alla bussenheter och indikerar värdena som kommunicerats på bussen.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av processvisningsenheter och styrenheter tillhandahåller:
- Processvisningsenheter för panelmontering samt fältmontering
- Processvisningsenheter som drivs av mätkretsen för direkt installation i Ex-klassade områden
- Processvisningsenheter med HART-display för upp till fyra värden i en enhet
- Processvisningsenheter med styrningsfunktion (gränsvärdesövervakning, matematik, differentialtryck och linjärisering, m.m.)
- Fältbussvisningsenheter för integration i fältbussystem
Mätprincip: Visningsenheter som drivs av mätkretsen
Dessa visningsenheter kräver ingen strömförsörjning och kan användas universellt i strömmätande kretsar för 4 till 20 mA. De kan enkelt installeras i egensäkra applikationer. De används där mätvärden måste synas tydligt eller där displayen på mätenheten är svårläslig på grund av installationsbetingelserna. De är mycket tydliga tack vare processvädesdisplayen med hög kontrast under alla typer av omgivningsförhållanden.
Mätprincip: Fältbussvisningsenheter
Dessa visningsenheter stöder alla bussenheter och indikerar värdena som kommunicerats på bussen.
PROFIBUS® PA-versionen på enheterna agerar enbart som lyssnare utan en egen enhetsadress.
FOUNDATION Fieldbus™-visningsenheterna kan användas antingen i lyssnarläge eller i standardläget med hjälp av en funktionsblocksanslutning.
Mätprincip: Visningsenheter med styrningsfunktion
Visningsenheter med styrningsfunktion kombinerar olika funktionaliteter i en enhet:
- Aktiv barriär
- Transmitter
- Styrenhet med relä
Dessa funktioner tillsammans med de utmärkta displayerna erbjuder bäst komfort och funktionalitet på plats.
Fördelar
- Utmärkt förhållande pris/prestanda
- Snabb, enkel och bekväm driftsättning och användning
- Extra säkerhet genom en lokal mätvärdesdisplay
- Internationella godkännande tillgängliga: Ex, Germanischer Lloyd/marin, SIL, WHG
- Bekväm och enkel integration i bussystem