Systematisk desinficering är ett viktigt steg i vattenrening och krävs enligt lag inom många områden för att skydda både människor och system. Samtidigt kan för höga doser av desinfektionsmedel vara giftiga. Våra sensorer för fritt klor, klordioxid, total klorhalt och fritt brom övervakar dricksvatten, processvatten och återanvänt vatten, poolvatten och havsvatten för att säkerställa regelefterlevande desinficering. Klicka på knappen nedan för att få reda på hur våra desinficeringssensorer och -transmittrar kan bidra i dina applikationer.
You've viewed 8 of 32 products
Valet av våra sensorer och transmittrar för brom och klor beror på applikationen:
Fritt klor är det viktigaste desinfektionsmedlet i vattenrening tack vare den enkla hanteringen och den kraftigt rengörande effekten. Sensorer för fritt klor används i:
- Dricksvatten – för att säkerställa tillräcklig desinficering
- Livsmedel – för hygienisk tappning och paketering
- Poolvatten – för effektiv dosering av desinfektionsmedel
Klordioxid används allt oftare som desinfektionsmedel eftersom det är mindre frätande och oberoende av pH-värdet. Klordioxidsensorer används i:
- Kylsystem eller -torn
- Dricksvatten
- Tvättvatten för paketerade grönsaker
- Avsaltningsanläggningar för att förhindra att ClO2 stör den omvända osmosen
Den totala klorhalten är en bra indikator för restdesinfektionsmedel i avloppsvatten. -sensorerna används i reningsverk:
- För att mäta desinficeringsstatusen i avloppsvattnet.
- För att kontrollera återanvändningen av vatten
Fritt brom används ofta i applikationer med havsvatten på grund av mediets unika kemiska egenskaper. Sensorer för fritt brom används i:
- Återanvänt havsvatten och processvatten
- Avsaltningsanläggningar
- Fiskodling
- Kylsystem med höga pH-värden
- Termiska span
Ozon används ofta för förbehandling och desinficering i vattenreningsprocessen eftersom det är så effektivt. Ozonsensorer används i:
- Avloppsvatten
- Dricksvatten
- Processvatten
Amperometrisk mätprincip
Sensorer för klordioxidmätning har en arbetselektrod som är avskiljd från mediet av ett tunt membran. Klordioxid från mediet diffunderas genom membranet och reduceras vid arbetselektroden. Kretsen sluts av motelektroden och elektrolyten. Elektronreduceringen vid arbetselektroden står i proportion till koncentrationen av klordioxid i mediet. Denna process fungerar i ett brett pH- och temperaturområde.
Mätningen av fritt klor sker på ett liknande sätt. Här diffunderas hypoklorsyra genom membranet och orsakar en reaktion. Förekomsten av hypoklorsyra i mediet beror på pH-värdet. Detta beroende kompenseras genom pH-mätning i genomströmningsarmaturen och balansering i transmittern.
Mätningen av fritt brom sker på ett liknande sätt som mätningen av fritt klor, men kan även utföras i ett mer alkaliskt mätområde.
Vid mätning av den totala klorhalten spelar hypoklorsyra och ytterligare kloraminer en viktig roll i avancerade reaktionssystem.
Fördelar
- Hos oss hittar du ett fullt sortiment av instrument för övervakning av vattendesinficering: sensorer för fritt klor, total klorhalt, klordioxid och fritt brom med tillhörande transmittrar och tillbehör.
- Våra klorsensorer och -transmittrar och bromsensorer uppfyller alla krav på grundläggande funktioner upp till mätning med flera kanaler och parametrar .
- För att ge dig full flexibilitet är våra klor- och bromgivare framtagna för användning i både kanaler och bassänger och montering i genomströmningsarmatur .
- Upptäck våra bruksfärdiga paneler för desinficeringsövervakning . De levereras fullt utrustade med sensor, transmitter, armatur, filter, backventil, provtagningskran med mera och förser dig med en fullständig och kompakt mätpunkt.
Desinfektionsapplikationer i vatten -och avloppsreningsverk
Dessa fördelar bidrar till att optimera doseringen av desinfektionsmedel och arbetet med installation, drift och underhåll inom vatten- och avloppsindustrin. Ta reda på hur detta omsätts i praktiken i t.ex. ozonisering i vattenverk eller klorövervakning i avloppsvatten.