Hur man förbättrar hållbarhet genom att optimera övervakningen av försörjningssystem
Energioptimering inom tillverkning
Drifteffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer har länge varit och är ett viktigt mål för anläggningsoperatörer och ingenjörer. I dagens värld sätter ökande kostnader för försörjningssystem och omfattande miljömedvetna initiativ nytt fokus på energibesparingar på industrianläggningar. Personal måste hitta sätt att spara och hushålla samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Personal kan sänka driftskostnaderna genom att spara energi där det är möjligt. Men vet personalen hur mycket energi som faktiskt förbrukas på anläggningen? Att implementera en plan för energieffektivisering med rätt instrumentering kan lösa det problemet och samtidigt vara en lösning på andra utmaningar.
Sänk driftskostnaderna för att öka konkurrenskraften
Energiförbrukningen kan sänkas med 5 till 15 % med övervakning av försörjningssystem. Detta kräver dock att man fastställer rätt indikatorer för energiprestanda (EnPI) och gör relevanta justeringar i driften.
Optimera energiintensiva nyckelfunktioner inom livsmedelsproduktion
Många processer inom livsmedels-industrin står för mer än 50 % av den totala energiförbrukningen, Sådana utmaningar kräver innovativ instrumentering, digitalisering och strategier för att uppnå kostnadsbesparingar och effektivare energianvändning. Börja denna resa med att identifiera områden för processförbättring och optimering.
Förbättringsområden i olika branscher
Från ångförbrukning till pannverkningsgrad – det finns många områden inom försörjningsprocesser där man kan sänka kostnaderna
Sänk ångförbrukningen och förbättra distributionen inom försörjningssystem
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Optimera pannans verkningsgrad inom försörjningsystem
Om man vill göra energibesparingar finns en mängd olika typer av försörjningssystem och applikationer att utforska. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Spara energi med optimering av tryckluft
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem.
Mät verkningsgraden i försörjningssystem för uppvärmning och kylning
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Läs mer om våra kompetenser
Förbättra industriell energieffektivitet med insikter om försörjningssystem för alla branscher
Industriell energihantering och -optimering bidrar till energibesparingar inom alla branscher och lägger grunden för en mer hållbar drift.
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste livsmedelsproducenter öka sin produktionskapacitet, förbättra sin avkastning och minimera sina produktionsförluster.
Här på Endress+Hauser förstår vi vikten av tillit, kommunikation och samarbete för att skapa framgångsrika partnerskap som leder till kontinuerlig förbättring.
Effektiv kylning för koldioxidneutralt energikoncept
Det innovativa energikonceptet på Swiss Life Arena i Zürich syns särskilt i kyldriften. Energileverantören ewz använder teknik från Endress+Hauser för att övervaka verkningsgraden.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .