Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivådektektering med stämgaffel

Nivåvakter i vätskor och fasta material

Nivådetektering med stämgaffel
21 Produkter
Filter X icon

Produkten snart ej längre tillgänglig

Nya alternativ tillgängliga

Efterträdare

Utfasningsriktlinje

Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.

Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).

Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.

Produktstatus

Produktrot FTL51
namn Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51
Produktstatus In phase out
Datum för utfasning 9/2021
Beställningsstopp 9/2026
Tillgänglighet av reservsensor till och med not applicable
Kalibrering möjlig till och med not applicable
Tillgänglighet av reservdelar 9/2029
Reparation möjlig till och med not applicable
Nytt alternativ FTL51B
Underhållsråd

Produkten snart ej längre tillgänglig

Nya alternativ tillgängliga

Efterträdare

Utfasningsriktlinje

Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.

Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).

Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.

Produktstatus

Produktrot FTL51C
namn Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51C
Produktstatus In phase out
Datum för utfasning 9/2021
Beställningsstopp 9/2026
Tillgänglighet av reservsensor till och med not applicable
Kalibrering möjlig till och med not applicable
Tillgänglighet av reservdelar 9/2029
Reparation möjlig till och med not applicable
Nytt alternativ FTL62
Underhållsråd

Nivådektektering med stämgaffel

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om nivådektektering med stämgaffel

Nivådetektering med stämgaffel ger säkert skydd mot överfyllnad i vätskor och bulkmaterial i alla branscher. Den andra skyddsbarriären garanterar den högsta säkerheten och tillgängligheten hos omkopplarna. Liquiphant står för tillförlitlig omkoppling som inte påverkas av: varierande medieegenskaper, turbulens, skum, vibrationer eller avlagringar. I silor som innehåller finkorniga fasta material eller pulvermaterial passar Soliphant perfekt. Klicka på knappen nedan för mer information.

Stämgaffelenheter passar perfekt för flera olika vätskeapplikationer, från enkel driftnivådetektering (min.- och max.-kontroll), certifierad läckövervakning och förhindrande av överfyllnad, till skyddsutrustning på anläggningar som lyder under SIS-standarden Säkerhetskritiska system (SIL 2/3). För applikationer i pulverbulkmaterial eller klumpiga bulkmaterial kan stämgaffelenheter även användas i explosionsfarliga områden, speciellt i utvinningsindustrin, kemikalieindustrin eller livsmedelsindustrin.

Nivådetektering med stämgaffel: mätprincip

När det gäller nivådetektering i vätskor alstras det spänning i en sensor i form av en stämgaffel i dess specifika resonansfrekvens. Metoden fungerar piezoelektriskt. Svängningsfrekvensen ändras när gaffeln omges av mediet. Ändringen analyseras och omsätts till en omkopplingssignal.

I fasta material alstras spänning i en enarmssensor i dess resonansfrekvens. Metoden fungerar piezoelektriskt. Amplituden ändras när gaffeln omges av mediet. Förändringen analyseras och omsätts till en omkopplingssignal.

Fördelar

  • Påverkas inte av medier
  • Påverkas inte av egenskaper hos mediet
  • Enkel installation och går att använda utan kalibrering
  • Självövervakning
  • Inget slitage, underhållsfri