Kompakta och modulära temperatursensorer i hygienisk design för sterila processapplikationer inom läkemedelsindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin
Automated temperature calibration solution: iTHERM TrustSens thermometers, FDM software, data manager Memograph M RSG45
Inte tillgänglig på din marknad
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Om hygieniska temperaturgivare
Våra temperaturmätinstrument i hygienisk design erbjuder högsta mätprestanda och uppfyller de stränga föreskrifterna inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. Vårt omfattande sortiment av kompakta och modulära temperaturgivare omfattar en mängd olika standardenliga processanslutningar, smarta temperaturtransmittrar och klassledande sensorer och går att få med internationella certifikat och godkännanden.
Vårt breda utbud av standardiserade kompakta och modulära temperaturgivare i hygieniskt utförande erbjuder:
Temperaturgivare med kompakt eller modulär konstruktion
Hygieniska processanslutningar – klämma, system med metalltätningar, insvetsad adapter, Varivent, klämringskopplingar m.m.
Olika RTD-sensorkonstruktioner – grundutförande eller mer avancerade
Temperaturgivare med dykficka – enkelt och säkert förfarande för byte/omkalibrering
Temperaturgivare utan dykficka – direktkontakt med mediet: snabbast svarstider och högsta noggrannhet
Temperaturgivare med eller utan transmitter
Temperaturgivare med eller utan display
Hygieniska dykfickor – bland annat dykfickor av T- och knätyp
Modulära hygieniska temperaturgivare
iTHERM ModuLine-serien är den senaste generationen av modulära temperaturgivare för industriella och hygieniska applikationer. Med ett hanterbart antal produkter kan vi uppfylla nästan alla process- och kundkrav. Innovativ teknik ger mervärden som förbättrad processeffektivitet eller anläggnings- och produktsäkerhet. Exemplen omfattar iTHERM QuickSens och iTHERM QuickNeck. Certifieringar enligt internationella standarder kompletterar utbudet.
Fördelar
Modulär design: flexibla produktval och den bästa lösningen för varje applikation
Över 50 hygieniska processanslutningar finns som standard
Olika kommunikationsprotokoll som passar alla typer av integrering, t.ex. 4 till 20 mA, HART®, IO-Link
iTHERM QuickSens: snabbaste svarstider för optimal processtyrning, t90: 1,5 s
iTHERM QuickNeck: Uppdelningsbar hals som snabbt kan frigöras, vilket ger verktygslös och enkel borttagning av mätinsatsen vid omkalibrering
Globala certifikat och godkännanden, t.ex. explosionsskydd enligt ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; standarder för hygienisk design enligt 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, för material som kommer i kontakt med livsmedel (FCM), certifikat för TSE-lämplighet
Modulära temperaturgivare för hygieniska och aseptiska applikationer
iTHERM QuickNeck
Uppdelningsbar hals som snabbt kan frigöras för enkel och säker omkalibrering
iTHERM TM411 (metrisk) / TM412 (imperial) med digital display TID10 som tillval
Kompakta, hygieniska temperaturgivare
iTHERM CompactLine-serien har en genomtänkt konstruktion som syftar till att undvika onödig komplexitet och uppnå ett balanserat förhållande mellan pris och prestanda. Dessa instrument är mångsidiga och har konstruerats för en mängd olika applikationer inom läkemedelsindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin samt den generella processindustrin. Endress+Hauser har utvecklat iTHERMTrustSens, världens första självkalibrerande temperatursensorteknik, speciellt framtagen för hygieniska applikationer som behöver uppfylla strikta FDA- och GMP-föreskrifter.
Fördelar
Kompakt konstruktion: integrerad transmitter, liten till storleken och kostnadseffektiv
Över 50 hygieniska processanslutningar finns som standard
Olika kommunikationsprotokoll som passar alla typer av integrering, t.ex. 4 till 20 mA, HART®, IO-Link
Globala certifikat och godkännanden, t.ex. explosionsskydd enligt ATEX/IECEx, CSA; standarder för hygienisk design enligt 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, för material som kommer i kontakt med livsmedel (FCM), certifikat för TSE-lämplighet
iTHERM CompactLine TM311 – kompakt, exakt och mångsidig
iTHERM CompactLine TM311 – perfekt för kritiska hygieniska applikationer inom läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin
iTHERM TrustSens TM371 (metrisk) / TM372 (imperial) med självkalibrerande Pt100-sensor
iTHERM QuickNeck
Uppdelningsbar hals som snabbt kan frigöras för enkel och säker omkalibrering
iTHERM TrustSens självkalibrering
Dra fördel av Curie-temperaturen
iTHERM CompactLine TM311 – kompakt, exakt och mångsidig
iTHERM CompactLine TM311 – perfekt för kritiska hygieniska applikationer inom läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin
iTHERM TrustSens TM371 (metrisk) / TM372 (imperial) med självkalibrerande Pt100-sensor
iTHERM QuickNeck
Uppdelningsbar hals som snabbt kan frigöras för enkel och säker omkalibrering
iTHERM TrustSens självkalibrering
Dra fördel av Curie-temperaturen
Dykfickor i T- och L-stycken
Endress+Hausers hygieniska dykfickor är konstruerade utan svetsfogar eller kopplingsledningar, vilket gör dem enkla att rengöra och perfekta för hygieniska och aseptiska applikationer. De svetsas på plats i processrören, kan inte demonteras och är frästa av ett enda stycke rostfritt stål. Även med mycket korta instickslängder är dessa dykfickor perfekta att använda i hygieniska eller aseptiska rör, kärl eller tankar.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .