Produktöversikt för applikation i vätskor, gaser och ångor
Jämn produktkvalitet, säkerhet, processoptimering och miljöskydd. Det är ett par av anledningarna till varför industriell flödesmätning blir allt viktigare. Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Det finns ingen heltäckande universallösning som passar för alla dessa applikationer, så att ni kan välja den flödesmätare som passar bäst för era processbehov i vårt omfattande sortiment.
Fördelar
Från en enskild mätpunkt med kommunikationskapacitet till en helhetslösning som passar för styrsystem på högsta nivån: ni kan alltid lita på att vi anpassar våra produkter efter era processkrav.
I kombination med automatiserad processtyrning och moderna och avancerade kommunikationsgränssnitt (fältbussystem), har flödesmätning tagit sig in PÅ fler och fler applikationsområden de senaste åren.
Välj mellan många olika mätprinciper – elektromagnetisk mätning av volymflöden, massflöden baserat på antingen coriolisprincipen eller den termiska principen och mätning av volymflöde baserat på vortexprincipen eller ultraljudsprincipen.
Flödesmätning i vätskor, gaser och ångor
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Sensorer med flera variabler och extrem noggrannhet: två av många anledningar till varför coriolis-mätprincipen används allt oftare för att mäta gaser och vätskor.
Ultraljudssensorerna Proline Prosonic Flow garanterar mångsidig och ekonomisk mätning av gaser och vätskor med en nominell diameter upp till DN 4000 (156")
Termisk massflödesmätning – För direkt massmätning av industriella gaser, tryckluft och vattenhaltiga fluider även vid mycket låga flödeshastigheter och tryck .
Differentialtrycksmätning för nivå-, volym- eller massmätning i vätskor. Deltabar-transmittern är en tillförlitlig lösning i processindustrin.
Filtrera produkter
Flödesmätning för framtiden - Proline 300/500
Flödesmätning för framtiden - Proline 300/500
Välj Proline 300/500 - den nya generationens flödesmätare för ännu högre säkerhet, produktkvalitet och processtillgänglighet i din anläggning
Proline Promag – helt enkelt smart och mer därtill
Proline Promag – helt enkelt smart och mer därtill
Våra innovationer för Promag flödesmätare ökar mätnoggrannheten, ger processinsikter och förbättrar processeffektivitet, produktkvalitet och underhållsplanering.
Din idealiska mätpartner för vattenrening - har blivit ännu bättre!
Din idealiska mätpartner för vattenrening - har blivit ännu bättre!
Din idealiska mätpartner för vattenrening - har blivit ännu bättre!
Fördelar med clamp-on-flödesmätare i industriprocesser
Fördelar med clamp-on-flödesmätare i industriprocesser
För mesta möjliga flexibilitet: Clamp-on-flödesmätare för ickeinvasiva mätningar utan processavbrott – livstids underhållsfrihet och en rad andra fördelar
Promag W 300/400/500 för obegränsad mätning
Promag W 300/400/500 för obegränsad mätning
Världens första magmätare som mäter flöde oberoende av flödesprofil och monteringsplats med maximal tillförlitlighet
Ladda ner
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .