Temperaturtransmittrar för alla typer av industriella applikationer
En temperaturtransmitters uppgift är att omvandla insignalen från temperatursensorer som RTD och termoelement till en stabil och standardiserad utsignal. Men moderna transmittrar som använder sig av digital teknik är mer än bara det: de är intelligenta, flexibla och erbjuder hög mätnoggrannhet. De är viktiga komponenter i mätningskedjan och kan förbättra säkerheten och effektiviteten i processen.
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator ger dig ett individuellt urval av produkter utifrån applikationernas parametrar.
Temperaturtransmittrar | uppgifter, egenskaper och teknik
Temperaturtransmittrar | perfekt passform för din mätpunkt
Temperaturtransmittrar som iTEMP TMT142B möjliggör trådlös parametrering ute på fältet via Bluetooth®
Temperaturtransmitter iTEMP TMT82
Sortiment av HART temperaturtransmittrar
Transmittertyper
Våra temperaturtransmittrar från Endress+Hauser erbjuds i tre olika typer av höljen för optimal integrering i alla anläggningar eller processer. Som enheter installerade på DIN-skena är de lämpliga för panelinstallation, som huvudtransmitter för direktinstallation i termometerhuvudena och som fälttransmitter för direktanslutning i processområdet.
Standarder för kommunikation
Endress+Hausers temperaturtransmittrar finns tillgängliga med ett brett utbud av kommunikationsstandarder. Tidigare installerades främst transmittrar med analog 4–20 mA-teknik.
Sortiment av temperaturtransmittrar 4–20 mA
Nu har den digitala tekniken vunnit allt större acceptans, eftersom den erbjuder bättre mätnoggrannhet vid samtidigt högre flexibilitet. HART är till exempel baserat på den analoga 4–20 mA-signalen, men med möjlighet att dessutom överföra digitala signaler. PROFIBUS, PROFINET och Foundation Fieldbus erbjuder möjligheten att överföra mätvärdet plus ytterligare information rent digitalt.
Sortiment av HART temperaturtransmittrar
Sortiment av digitala temperaturtransmittrar
Fördelar
Säker drift i explosionsfarligt område, internationella godkännanden som FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
Diagnostikinformation enligt NAMUR NE 107
Matchning av sensor och transmitter ger bättre mätnoggrannhet
Plintar med klämanslutning ger verktygsfri ledningsdragning
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .