Nivådetektering med stämgaffel ger säkert skydd mot överfyllnad i vätskor och bulkmaterial i alla branscher. Den andra skyddsbarriären garanterar den högsta säkerheten och tillgängligheten hos omkopplarna. Liquiphant står för tillförlitlig omkoppling som inte påverkas av: varierande medieegenskaper, turbulens, skum, vibrationer eller avlagringar. I silor som innehåller finkorniga fasta material eller pulvermaterial passar Soliphant perfekt. Klicka på knappen nedan för mer information.
You've viewed 8 of 32 products
Stämgaffelenheter passar perfekt för flera olika vätskeapplikationer, från enkel driftnivådetektering (min.- och max.-kontroll), certifierad läckövervakning och förhindrande av överfyllnad, till skyddsutrustning på anläggningar som lyder under SIS-standarden Säkerhetskritiska system (SIL 2/3). För applikationer i pulverbulkmaterial eller klumpiga bulkmaterial kan stämgaffelenheter även användas i explosionsfarliga områden, speciellt i utvinningsindustrin, kemikalieindustrin eller livsmedelsindustrin.
Mätprincip stämgaffel
Nivådektektering med stämgaffel: mätprincip
När det gäller nivådetektering i vätskor alstras det spänning i en sensor i form av en stämgaffel i dess specifika resonansfrekvens. Metoden fungerar piezoelektriskt. Svängningsfrekvensen ändras när gaffeln omges av mediet. Ändringen analyseras och omsätts till en omkopplingssignal.
I fasta material alstras spänning i en enarmssensor i dess resonansfrekvens. Metoden fungerar piezoelektriskt. Amplituden ändras när gaffeln omges av mediet. Även den ändringen analyseras och omsätts till en omkopplingssignal.
Fördelar
- Påverkas inte av medier
- Påverkas inte av egenskaper hos mediet
- Enkel installation och går att använda utan kalibrering
- Självövervakning
- Inget slitage, underhållsfri