Den universellt användningsbara paddelnivåvakten Soliswitch används för larm som varnar för fullt, tomt eller åtgärd krävs, i silor med bulkmaterial. Se hela utbudet av Soliswitch-enheter för bulkmaterialsapplikationer. Klicka på knappen nedan.
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Olika varianter av paddelvakter för nivådetektering i bulkmaterial finns tillgängligt. Det robusta polymerhuset och den kompakta utformningen gör det till en perfekt sensor för larm som varnar för att det är fullt, tomt eller att åtgärd krävs i applikationer med bulkmaterial. Optimerade material gör att måttenheten är enastående robust och passar därför för användning i explosiva områden. Den passar perfekt för flödesbulkmaterial upp till en kornstorlek på 50 mm (2 tum).
Mätning med paddelvakt: mätprincip
Paddelns rotation stannar när den täcks med fast material. Detta aktiverar relät.
Fördelar
Mätprincip för enkla applikationer
Ingen kalibrering behövs
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .