You've viewed 8 of 32 products
Välja ramansystem
Våra ramananalysatorer och -givare används inom biovetenskap, livsmedelsindustrin, kemiindustrin samt olje- och gasindustrin. De har optimerats för fasta substanser, vätskor, gaser och grumliga medier för att leverera höga prestanda i både laboratorier och processmiljöer. De kan konfigureras för ramanprovtagningspunkten i er aktuella applikation eller anläggningsmiljö och ger därför tillförlitliga kemiska analyser i alla installationsmiljöer.
Raman Rxn-produktsortiment
Raman Rxn-analysatorer
- Kan konfigureras för att mäta upp till fyra kanaler
- Våglängder på 532 nm, 785 nm eller 1 000 nm
- Användarvänlig, inbyggd programvara med intuitiv pekskärm eller webbgränssnitt
- Enkel metodöverföring från forskning och utveckling/laboratorier till produktionsmiljön
- Certifieringar: CSA, ATEX och IECEx
Raman Rxn-givare och -optik
- Flexibel mätning – inline, online eller atline
- Korrosionsbeständiga medieberörande material av hög kvalitet
- Beröringsfria mätningar och fjärrmätningar
- Beröringsfri och förstöringsfri provtagning
![Endress+Hauser-programsvit för ramangivare Endress+Hauser-programsvit för ramangivare](/__image/a/9355576/k/be144268a095f1f6514ecb325af67470a248db5c/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROBEcover.jpg)
Ramansystemets komponenter
Ett ramansystem består av fyra element: en analysator, givare, programvara och dataanalys.
Ramananalysatorn är ”hjärtat” i systemet och består av en laser, den spektroskopiska motorn och en inbyggd styrenhet. Givarna är ”ögonen” eller fönstren in i processen. Programvaran är systemets ”hjärna” och styr datagenereringen. Rådatan ”översätts” till tydlig information av komponenten för dataanalys. Alla fyra komponenter arbetar tillsammans för att bilda ett komplett ramansystem.
Fördelar
- Inbyggt styrprogram: sömlös mätning inline, online eller processnära mätning i realtid med anslutning dygnet runt, året om.
- Laboratorie- och processkalbarhet: få processinsikter och öka effektiviteten för att garantera produktkvaliteten vid överföring av kemiska analyser från laboratoriet till produktionsmiljön.
- Provtagningslösningar för en mängd olika applikationer: Genomför stabila långsiktiga mätningar för applikationer inom kemisk industri, polymer, olja och gas, livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt platsövervakning av bioprocesser (cellodling, jäsning och nedströmsapplikationer).
- Produktprovtagning för alla medier: Möjlighet till kemisk analys av fasta substanser, vätskor och gaser i alla installationsmiljöer med våra specialiserade provtagningsgivare med fiberoptik.
- Robusta system för administration och regelefterlevnad: Säkerställ en sömlös övergång till cGMP genom att samarbeta med det enda ramanprocessföretaget som är registrerat för ISO:9001:2015 och certifierat enligt ISO14001:2015 och ANSI Z10-2012.