Inom stålbearbetning, glastillverkning, rökgasapplikationer och inom tegel- och keramikindustri kan temperaturer upp till 1 700 °C förekomma. Högtemperaturapplikationer kräver speciella temperaturgivare med keramiska dykfickor och termoelement, tillverkade av särskilda metaller som platina och rodium.Dykfickan skyddar sensorn från mekaniska och kemiska skador samt temperaturchocker orsakade av processen och ökar därigenom sensorns livslängd.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentsbeskrivning
Vårt sortiment av hygieniska temperaturgivare erbjuder:
- Temperaturgivare med eller utan transmitter
- Gängade, klämringskopplade och flänsade processanslutningar
- Dykfickor av metall eller brett sortiment av keramiska dykfickor
- Termoelement (TC) sensortyper J, K eller typ B, S, R finns tillgängliga
I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard:
RTD – resistanstemperaturdetektorer: mätprincip
RTD-sensorn ändrar det elektriska motståndet beroende på förändringar i temperaturen.De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. Det vanligaste sensorelementet är en Pt100. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.
TC – termoelement: mätprincip
Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden.En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.
Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och +1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.
Fördelar
- Lång livstid genom användande av innovativa dykficksmaterial med ökat skydd mot nötning och kemisk påverkan
- Kostnadsbesparingar för underhåll av mätpunkten, kvalitetsförbättringar av produkten och förbättrad anläggningssäkerhet
- Långsiktig, stabil mätning tack vare sensorskydd med icke-porösa material
- Flexibelt produkturval med hjälp av modulkonstruktion
- Optimerad livscykel med hjälp av utbytbara reservdelar